Krytky sa používajú na zakrytie a ochranu odhalených hláv skrutiek alebo skrutiek a zároveň na zabezpečenie atraktívnej povrchovej úpravy. Krytky a podložky sa dodávajú samostatne.Sú určené na ochranu hláv skrutiek a ideálne na dekoratívne účely.Zacvaknú sa na miesto, chránia pred nečistotami a vlhkosťou.Používajú sa v medicíne a priemysle. Materiál: Polyetylén HD, Mosadz, PA66, PA, Nylon or HDPE, Polyetylén LD Farba: Žltá, Strieborná farba, Prírodná, Čierna, Šedá, Béžová, Biela, Hnedá, Zelená, Modrá, Fialová, Červená, Ružová Skupina SR: SR1811, SR1889
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | H | D | Typ/prevedenie súčastí | Plný materiál | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1452 € - 0,1866 € | 52000 Na sklade |
Prírodná
|
|
|
Podložka
|
Polyamid 66
|
Washer
|
||
| 0,0469 € - 0,0657 € | 63500 Na sklade |
Prírodná
|
|
|
Podložka
|
Polyamid 66
|
Washer
|
||
| 0,079 € - 0,1102 € | 9500 Na sklade |
Biela
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
Krytka
|
Polyamid 66
|
2
|
||
| 0,1366 € - 0,1894 € | 32500 Na sklade |
Biela
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Krytka
|
Polyamid 66
|
2
|
||
| 0,1735 € - 0,239 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
Krytka
|
Polyamid 66
|
2
|
||
| 0,0714 € - 0,1131 € | 24000 Na sklade |
Biela
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
Krytka
|
Polyamid 66
|
3
|
||
| 0,0714 € - 0,0996 € | 75100 Na sklade |
Čierna
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Krytka
|
Polyamid 66
|
1
|
||
| 0,0956 € - 0,1335 € | 9500 Na sklade |
Biela
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
Krytka
|
Polyamid 66
|
1
|
||
| 0,0607 € - 0,096 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
Podložka
|
Polyamid 66
|
r4
|
||
| 0,0607 € - 0,096 € | 27250 Na sklade |
Prírodná
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
Podložka
|
Polyamid 66
|
r4
|
||
| 0,0499 € - 0,0698 € | 44350 Na sklade |
Šedá
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
Krytka
|
Polyetylén LD
|
k1
|
||
| 0,1442 € - 0,1997 € | 106750 Na sklade |
Šedá
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Krytka
|
Polyamid 66
|
k6
|
||
| 0,2274 € - 0,3149 € | 6094 Na sklade |
Prírodná
|
|
|
Podložka
|
Polyamid 66
|
Washer
|
||
| 0,0547 € - 0,0762 € | 114500 Na sklade |
Prírodná
|
|
|
Podložka
|
Polyamid 66
|
Washer
|
||
| 0,0714 € - 0,0996 € | 101820 Na sklade |
Biela
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Krytka
|
Polyamid 66
|
1
|
||
| 0,0956 € - 0,1335 € | 22000 Na sklade |
Šedá
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Krytka
|
Polyamid 66
|
k1
|
||
| 0,0835 € - 0,1322 € | 12500 Na sklade |
Šedá
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Krytka
|
Polyetylén HD
|
k5
|
||
| 0,0835 € - 0,1322 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Krytka
|
Polyetylén HD
|
k4
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Zelená
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Krytka
|
Polyetylén HD
|
k4
|
|||
| 0,0835 € - 0,1322 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šedá
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Krytka
|
Polyetylén HD
|
k4
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku