Krytky sa používajú na zakrytie a ochranu odhalených hláv skrutiek alebo skrutiek a zároveň na zabezpečenie atraktívnej povrchovej úpravy. Krytky a podložky sa dodávajú samostatne.Sú určené na ochranu hláv skrutiek a ideálne na dekoratívne účely.Zacvaknú sa na miesto, chránia pred nečistotami a vlhkosťou.Používajú sa v medicíne a priemysle. Materiál: Polyetylén HD, Mosadz, PA66, PA, Nylon or HDPE, Polyetylén LD Farba: Žltá, Strieborná farba, Prírodná, Čierna, Šedá, Béžová, Biela, Hnedá, Zelená, Modrá, Fialová, Červená, Ružová Skupina SR: SR1811, SR1889
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | H | D | Typ/prevedenie súčastí | Plný materiál | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0814 € - 0,129 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šedá
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Cap
|
Polyetylén HD
|
k5
|
||
| 0,1332 € - 0,1848 € | 19250 Na sklade |
Čierna
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
Cap
|
Polyamid 66
|
3
|
||
| 0,077 € - 0,1075 € | 53500 Na sklade |
Hnedá
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Cap
|
Polyamid 66
|
k1
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Strieborná farba
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Kovová krytka skrutky
|
Mosadz
|
k3
|
|||
| 0,0851 € - 0,1351 € | 72250 Na sklade |
Čierna
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
Cap
|
Polyamid 66
|
3
|
||
| 0,1407 € - 0,1948 € | 46007 Na sklade |
Biela
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
Cap
|
Polyamid 66
|
3
|
||
| 0,0844 € - 0,1177 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šedá
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Cap
|
Polyamid 66
|
k2
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Strieborná farba
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Kovová krytka skrutky
|
Mosadz
|
k3
|
|||
| 160 Na sklade |
Strieborná farba
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Kovová krytka skrutky
|
Mosadz
|
k3
|
|||
| 1000 Na sklade |
Šedá
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Cap
|
Polyamid 66
|
k2
|
|||
| 58500 Na sklade |
Šedá
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Cap
|
Polyamid 66
|
k1
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Šedá
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Cap
|
Polyamid 66
|
k2
|
|||
| 0,0851 € - 0,1351 € | 126000 Na sklade |
Biela
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
Cap
|
Polyamid 66
|
3
|
||
| 0,0577 € - 0,0806 € | 33500 Na sklade |
Biela
|
0.232 in
5.9 mm
|
|
Cap
|
Polyamid 66
|
1
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Šedá
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Cap
|
Polyamid 66
|
k2
|
|||
| 0,1332 € - 0,1848 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Biela
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
Cap
|
Polyamid 66
|
3
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Šedá
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Cap
|
Polyamid 66
|
k1
|
|||
| 0,077 € - 0,1075 € | 34500 Na sklade |
Šedá
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Cap
|
Polyamid 66
|
k2
|
||
| 0,1407 € - 0,1948 € | 19250 Na sklade |
Čierna
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
Cap
|
Polyamid 66
|
2
|
||
| 0,0577 € - 0,0806 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
0.232 in
5.9 mm
|
|
Cap
|
Polyamid 66
|
1
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku