Menu Hľadať

Krytky na podložkách 5.2 mm 19.0 mm 6.2 mm Mosadz Strieborná farba

Nový kód produktu:

10388792

Starý kód produktu:

493065

160 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 10

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 5.2 mm
H 6.2 mm
Typ/prevedenie súčastí Kovová krytka skrutky
Typ k3
Plný materiál Mosadz
Farba Strieborná farba
Commodity Code 7407219000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás