Táto kolekcia ploché pánty má dizajn v štýle listu, ktorý poskytuje veľkú kontaktnú plochu pre zvýšenú stabilitu a rozloženie zaťaženia. Na rozdiel od typických pántov sa na zabezpečenie jednoduchého a bezpečného upevnenia na dverách, paneloch a krytoch používa systém upevnenia pomocou skrutiek a kolíkov.
Skrutka poskytuje bezpečné pripojenie, zatiaľ čo kolík pridáva zosilnenie, čo z nich robí vynikajúce riešenie pre aplikácie vyžadujúce pravidelné používanie a dlhodobú spoľahlivosť.
Bežne sa používa v ťažkých dverách, krytoch strojov, prístupových paneloch a automobilových zostavách.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Oceľ, Zliatina zinku, Polyamid, Tlakovo liaty zinok, PA Farba: Oceľ, Strieborná farba, Čierna, Pochrómované Skupina SR: SR4599, SR5506, SR5507
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celková dĺžka | Dokončiť | Celková hrúbka | Celková šírka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,793 € - 2,5102 € | 1005 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
Práškované
|
0.472 in
12 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,5027 € - 3,8931 € | 26 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
Práškované
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,1761 € - 3,3828 € | 236 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
Práškované
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,5578 € - 3,5808 € | 20 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
Pochrómované
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,4796 € - 3,4715 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,726 € - 2,4164 € | 30 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,8602 € - 2,8936 € | 292 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,9011 € - 4,5128 € | 79 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
Pochrómované
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,4024 € - 3,7371 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 10,8054 € - 10,8054 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7.362 in
187.0 mm
|
Zinok
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 10,4328 € - 10,4328 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7.362 in
187.0 mm
|
Čierna
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 20,493 € - 20,493 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7.362 in
187.0 mm
|
Zinok
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 24,219 € - 24,219 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7.362 in
187.0 mm
|
Prírodná
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 8,9734 € - 8,9734 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7.362 in
187.0 mm
|
Čierna
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 8,5698 € - 8,5698 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7.362 in
187.0 mm
|
Prírodná
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku