Menu Hľadať

Plochý pánt 40.0 mm 40.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

Tento krídlový pánt využíva skrutku, ktorá poskytuje bezpečné pripojenie, a kolík pre dodatočné zosilnenie. Zahŕňa dizajn listu pre väčšiu kontaktnú plochu. Používa sa v aplikáciách, ako sú prístupové panely a stroje. Ideálne pre ťažké stroje.
Nový kód produktu:

20054090

Starý kód produktu:

299202E

30 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 99 2,4164 €
100 + 1,726 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

24,16 €

10 x 2,4164 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celková dĺžka 40.0 mm
Celková hrúbka 9.0 mm
Celková šírka 40.0 mm
Materiál 30% Glass Fibre Reinforced Nylon
Počet montážnych otvorov 2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás