Menu Hľadať

Plochý pánt 50.0 mm 50.0 mm Zliatina zinku

Tento krídlový pánt využíva skrutku, ktorá poskytuje bezpečné pripojenie, a kolík pre dodatočné zosilnenie. Zahŕňa dizajn listu pre väčšiu kontaktnú plochu. Používa sa v aplikáciách, ako sú prístupové panely a stroje. Ideálne pre ťažké stroje.
Nový kód produktu:

20121662

Starý kód produktu:

099122E

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 3,4715 €
50 + 2,4796 €
Množstvo v balení: 50

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

3,47 €

1 x 3,4715 €

Pridať vzorku +

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celková dĺžka 50.0 mm
Celková hrúbka 11.0 mm
Celková šírka 50.0 mm
Materiál jazýčka Tlakovo liaty zinok
Dokončiť Bez povrchovej úpravy
Materiál západky Tlakovo liaty zinok
Materiál Zliatina zinku
Počet montážnych otvorov 4
Commodity Code 8302100090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás