Menu Hľadať

Krídlové skrutky s podložkou - plastové

Na sklade

These Thumb Screws - Wing Plastic are fasteners utilised in various applications that demand a secure and readily adjustable connection. These screws are made with a wing-shaped plastic head that offers leverage for simple twisting.

It has a strong grip and is simple to handle, allowing for quick and easy tightening or loosening by hand. The wing shape gives a wider surface area for the thumb or fingers to grasp, making it perfect for applications that need frequent adjustments. This function allows the user to apply torque without using extra tools.

Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces. As a result, they are ideal for fastening components, panels, or fittings without leaving unattractive marks or scratches.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
104 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Materiál Výška hlavy Priemer hlavy Dĺžka závitu Kúpiť
0,2019 € - 0,2019 € 13900 Na sklade
M5
Polyamid 6.6
10.0 mm
16.0 mm
40.0 mm
0,7225 € - 0,7225 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
70.0 mm
0,5817 € - 0,5817 € 2534 Na sklade
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
60.0 mm
0,6415 € - 0,6415 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
PA
12.0 mm
25.0 mm
50.0 mm
0,549 € - 0,549 € 1039 Na sklade
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
0,3285 € - 0,3285 € 9000 Na sklade
M8
Polyamid 6.6
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
0,3925 € - 0,3925 € 5250 Na sklade
M10
Polyamid 6.6
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
0,2773 € - 0,2773 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Polyamid 6.6
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
0,2972 € - 0,2972 € 7000 Na sklade
M8
Polyamid 6.6
12.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,2844 € - 0,2844 € 8000 Na sklade
M6
Polyamid 6.6
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
0,2347 € - 0,2347 € 11900 Na sklade
M6
Polyamid 6.6
12.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,162 € - 0,162 € 6000 Na sklade
M4
Polyamid 6.6
10.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
0,1464 € - 0,1464 € 18000 Na sklade
M4
PA
10.0 mm
16.0 mm
25.0 mm
0,1749 € - 0,1749 € 4000 Na sklade
M5
PA
10.0 mm
16.0 mm
8.0 mm
0,576 € - 0,576 € 230 Na sklade
M6
Polyamid 6.6
12.0 mm
25.0 mm
60.0 mm
0,2019 € - 0,2019 € 1000 Na sklade
M6
Polyamid 6.6
12.0 mm
25.0 mm
50.0 mm
0,2318 € - 0,2318 € 490 Na sklade
M4
PA
10.0 mm
16.0 mm
40.0 mm
0,2157 € - 0,2157 € 97000 Na sklade
M6
Polyamid 6.6
12.0 mm
25.0 mm
8.0 mm
0,5675 € - 0,5675 € 3000 Na sklade
M8
Polyamid 6.6
12.0 mm
25.0 mm
50.0 mm
0,6087 € - 0,6087 € 175 Na sklade
M10
Polyamid 6.6
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
  • z/zo 6
Vrúbkovaná skrutka M5 40.0 mm Polyamid 6.6

10055410

Cenové rozpätie
0,2019 € - 0,2019 €

Úroveň zásob
13900 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Krídlová hlava
Vrúbkovaná skrutka M8 70.0 mm PA

10055458

Cenové rozpätie
0,7225 € - 0,7225 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    70.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Gombíková hlava s vnútorným šesťhranom
Vrúbkovaná skrutka M8 60.0 mm PA

10055441

Cenové rozpätie
0,5817 € - 0,5817 €

Úroveň zásob
2534 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    60.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Gombíková hlava s vnútorným šesťhranom
Vrúbkovaná skrutka M10 50.0 mm PA

10055489

Cenové rozpätie
0,6415 € - 0,6415 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Gombíková hlava s vnútorným šesťhranom
Vrúbkovaná skrutka M12 20.0 mm PA

10055526

Cenové rozpätie
0,549 € - 0,549 €

Úroveň zásob
1039 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Gombíková hlava s vnútorným šesťhranom
Vrúbkovaná skrutka M8 30.0 mm Polyamid 6.6

10055311

Cenové rozpätie
0,3285 € - 0,3285 €

Úroveň zásob
9000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Krídlová hlava
Vrúbkovaná skrutka M10 30.0 mm Polyamid 6.6

10055359

Cenové rozpätie
0,3925 € - 0,3925 €

Úroveň zásob
5250 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Krídlová hlava
Vrúbkovaná skrutka M6 30.0 mm Polyamid 6.6

10055267

Cenové rozpätie
0,2773 € - 0,2773 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Krídlová hlava
Vrúbkovaná skrutka M8 25.0 mm Polyamid 6.6

10055304

Cenové rozpätie
0,2972 € - 0,2972 €

Úroveň zásob
7000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Krídlová hlava
Vrúbkovaná skrutka M6 20.0 mm Polyamid 6.6

10055243

Cenové rozpätie
0,2844 € - 0,2844 €

Úroveň zásob
8000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Krídlová hlava
Vrúbkovaná skrutka M6 25.0 mm Polyamid 6.6

10055250

Cenové rozpätie
0,2347 € - 0,2347 €

Úroveň zásob
11900 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Krídlová hlava
Vrúbkovaná skrutka M4 10.0 mm Polyamid 6.6

10055595

Cenové rozpätie
0,162 € - 0,162 €

Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Krídlová hlava
Vrúbkovaná skrutka M4 25.0 mm PA

10055632

Cenové rozpätie
0,1464 € - 0,1464 €

Úroveň zásob
18000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Gombíková hlava s vnútorným šesťhranom
Vrúbkovaná skrutka M5 8.0 mm PA

10055670

Cenové rozpätie
0,1749 € - 0,1749 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Gombíková hlava s vnútorným šesťhranom
Vrúbkovaná skrutka M6 60.0 mm Polyamid 6.6

10055731

Cenové rozpätie
0,576 € - 0,576 €

Úroveň zásob
230 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    60.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Krídlová hlava
Vrúbkovaná skrutka M6 50.0 mm Polyamid 6.6

10055724

Cenové rozpätie
0,2019 € - 0,2019 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Krídlová hlava
Vrúbkovaná skrutka M4 40.0 mm PA

10055656

Cenové rozpätie
0,2318 € - 0,2318 €

Úroveň zásob
490 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Gombíková hlava s vnútorným šesťhranom
Vrúbkovaná skrutka M6 8.0 mm Polyamid 6.6

10055694

Cenové rozpätie
0,2157 € - 0,2157 €

Úroveň zásob
97000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Krídlová hlava
Vrúbkovaná skrutka M8 50.0 mm Polyamid 6.6

10055434

Cenové rozpätie
0,5675 € - 0,5675 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Krídlová hlava
Vrúbkovaná skrutka M10 40.0 mm Polyamid 6.6

10055472

Cenové rozpätie
0,6087 € - 0,6087 €

Úroveň zásob
175 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Krídlová hlava