10055410
0270260000VR
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 0,2019 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer hlavy | 0.63 in |
|---|---|
| Priemer hlavy | 16.0 mm |
| Výška hlavy | 10.0 mm |
| Výška hlavy | 0.394 in |
| Veľkosť závitu | M5 |
| Dĺžka závitu | 1.575 in |
| Dĺžka závitu | 40.0 mm |
| Typ/prevedenie hlavy | Krídlová hlava |
| Typ skrutky | Skrutka ručná |
| Typ/prevedenie drážky | Krídlo |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Plný materiál | Polyamid 66 |
| Štandardné | RoHs |
| Štandardné | UL |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku