Menu Hľadať

Krídlové skrutky s podložkou - plastové

Na sklade

These Thumb Screws - Wing Plastic are fasteners utilised in various applications that demand a secure and readily adjustable connection. These screws are made with a wing-shaped plastic head that offers leverage for simple twisting.

It has a strong grip and is simple to handle, allowing for quick and easy tightening or loosening by hand. The wing shape gives a wider surface area for the thumb or fingers to grasp, making it perfect for applications that need frequent adjustments. This function allows the user to apply torque without using extra tools.

Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces. As a result, they are ideal for fastening components, panels, or fittings without leaving unattractive marks or scratches.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
104 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Materiál Výška hlavy Priemer hlavy Dĺžka závitu Kúpiť
0,2745 € - 0,2745 € 11100 Na sklade
M8
Polyamid 6.6
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
0,6129 € - 0,6129 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
0,3285 € - 0,3285 € 9000 Na sklade
M8
Polyamid 6.6
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
0,5091 € - 0,5091 € 3000 Na sklade
M10
PA
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
0,2488 € - 0,2488 € 2000 Na sklade
M6
Polyamid 6.6
12.0 mm
25.0 mm
10.0 mm
0,2603 € - 0,2603 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Polyamid 6.6
12.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
0,2347 € - 0,2347 € 11900 Na sklade
M6
Polyamid 6.6
12.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,2972 € - 0,2972 € 7000 Na sklade
M8
Polyamid 6.6
12.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,2673 € - 0,2673 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Polyamid 6.6
12.0 mm
25.0 mm
10.0 mm
0,7225 € - 0,7225 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
70.0 mm
0,2019 € - 0,2019 € 3000 Na sklade
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
16.0 mm
0,6357 € - 0,6357 € 2141 Na sklade
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
50.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M10
PA
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
0,2019 € - 0,2019 € 14190 Na sklade
M5
Polyamid 6.6
10.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
0,182 € - 0,182 € 30666 Na sklade
M10
Polyamid 6.6
12.0 mm
25.0 mm
16.0 mm
0,2019 € - 0,2019 € 10900 Na sklade
M5
Polyamid 6.6
10.0 mm
16.0 mm
40.0 mm
0,2972 € - 0,2972 € 4000 Na sklade
M8
Polyamid 6.6
12.0 mm
25.0 mm
16.0 mm
0,7225 € - 0,7225 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
0,7808 € - 0,7808 € 250 Na sklade
M10
Polyamid 6.6
12.0 mm
25.0 mm
60.0 mm
0,6087 € - 0,6087 € 175 Na sklade
M10
Polyamid 6.6
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
  • z/zo 6
Vrúbkovaná skrutka M8 20.0 mm Polyamid 6.6

10055298

Cenové rozpätie
0,2745 € - 0,2745 €

Úroveň zásob
11100 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Krídlová hlava
Vrúbkovaná skrutka M8 40.0 mm PA

10055335

Cenové rozpätie
0,6129 € - 0,6129 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Gombíková hlava s vnútorným šesťhranom
Vrúbkovaná skrutka M8 30.0 mm Polyamid 6.6

10055311

Cenové rozpätie
0,3285 € - 0,3285 €

Úroveň zásob
9000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Krídlová hlava
Vrúbkovaná skrutka M10 20.0 mm PA

10055342

Cenové rozpätie
0,5091 € - 0,5091 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Gombíková hlava s vnútorným šesťhranom
Vrúbkovaná skrutka M6 10.0 mm Polyamid 6.6

10055229

Cenové rozpätie
0,2488 € - 0,2488 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Krídlová hlava
Vrúbkovaná skrutka M6 12.0 mm Polyamid 6.6

10055236

Cenové rozpätie
0,2603 € - 0,2603 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Krídlová hlava
Vrúbkovaná skrutka M6 25.0 mm Polyamid 6.6

10055250

Cenové rozpätie
0,2347 € - 0,2347 €

Úroveň zásob
11900 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Krídlová hlava
Vrúbkovaná skrutka M8 25.0 mm Polyamid 6.6

10055304

Cenové rozpätie
0,2972 € - 0,2972 €

Úroveň zásob
7000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Krídlová hlava
Vrúbkovaná skrutka M8 10.0 mm Polyamid 6.6

10055274

Cenové rozpätie
0,2673 € - 0,2673 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Krídlová hlava
Vrúbkovaná skrutka M8 70.0 mm PA

10055458

Cenové rozpätie
0,7225 € - 0,7225 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    70.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Gombíková hlava s vnútorným šesťhranom
Vrúbkovaná skrutka M12 16.0 mm PA

10055519

Cenové rozpätie
0,2019 € - 0,2019 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Gombíková hlava s vnútorným šesťhranom
Vrúbkovaná skrutka M12 50.0 mm PA

10055557

Cenové rozpätie
0,6357 € - 0,6357 €

Úroveň zásob
2141 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Gombíková hlava s vnútorným šesťhranom
Vrúbkovaná skrutka M10 80.0 mm PA

10055502


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka závitu
    80.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Gombíková hlava s vnútorným šesťhranom
Vrúbkovaná skrutka M5 10.0 mm Polyamid 6.6

10055373

Cenové rozpätie
0,2019 € - 0,2019 €

Úroveň zásob
14190 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Krídlová hlava
Vrúbkovaná skrutka M10 16.0 mm Polyamid 6.6

10055427

Cenové rozpätie
0,182 € - 0,182 €

Úroveň zásob
30666 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Krídlová hlava
Vrúbkovaná skrutka M5 40.0 mm Polyamid 6.6

10055410

Cenové rozpätie
0,2019 € - 0,2019 €

Úroveň zásob
10900 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Krídlová hlava
Vrúbkovaná skrutka M8 16.0 mm Polyamid 6.6

10055281

Cenové rozpätie
0,2972 € - 0,2972 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Krídlová hlava
Vrúbkovaná skrutka M8 80.0 mm PA

10055465

Cenové rozpätie
0,7225 € - 0,7225 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    80.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Gombíková hlava s vnútorným šesťhranom
Vrúbkovaná skrutka M10 60.0 mm Polyamid 6.6

10055496

Cenové rozpätie
0,7808 € - 0,7808 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka závitu
    60.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Krídlová hlava
Vrúbkovaná skrutka M10 40.0 mm Polyamid 6.6

10055472

Cenové rozpätie
0,6087 € - 0,6087 €

Úroveň zásob
175 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Krídlová hlava