Menu Hľadať

Vrúbkovaná skrutka M8 10.0 mm PA

Krídlové skrutky umožňujú jednoduchú ručnú inštaláciu tejto časti a robia z nej ideálne upevňovacie riešenie pre aplikácie, ktoré sa často demontujú, ako sú prístupové a ovládacie panely.
Nový kód produktu:

10055274

Starý kód produktu:

0270080000VR

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,2673 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

267,30 €

1000 x 0,2673 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 25.0 mm
Výška hlavy 12.0 mm
Veľkosť závitu M8
Dĺžka závitu 10.0 mm
Typ/prevedenie hlavy Gombíková hlava s vnútorným šesťhranom
Typ skrutky Skrutka ručná
Typ/prevedenie drážky Krídlo
Commodity Code 3926909790
Dĺžka pod hlavou 10.0 mm
Plný materiál Polyamid 66
Štandardné RoHs
Štandardné UL

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás