Menu Hľadať

Krídlové pánty zapustené

Na sklade

Counter Sunk Mount Leaf Hinges are a flat leaf widely used in various applications. They are best suited for flush mounted doors. The range also referred as Surface Mount Hinges, offers different formats of counter sunk holes depending on the strenth of the support required by the application. A choice of material is available to suit the environment demand of the application being an indoor or outoor exposure. Different rotation angles are also available. 

Skupina SR: SR5506 ,SR5562

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
101 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Hrúbka krídla Celková dĺžka Počet montážnych otvorov Dokončiť Materiál Tvar/prevedenie krídla Celková šírka Kúpiť
1,6401 € - 1,847 € 251 Na sklade
10.2 mm
48.0 mm
Polyamid so sklenými vláknami
47.5 mm
6,7071 € - 13,2904 € 2 Na sklade
5.2 mm
80.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
40.0 mm
4,9184 € - 6,8858 € 452 Na sklade
4.0 mm
30.0 mm
4
Čierno práškované
Tlakovo liaty zinok
Štvorcové
30.0 mm
10203668 7,5527 € - 16,7267 € 101 Na sklade
3.0 mm
60.0 mm
4
Leštené
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
90.0 mm
3,6838 € - 9,14 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
30.0 mm
4
Leštené
Nehrdzavejúca oceľ
Okrúhly
45.0 mm
7,9793 € - 7,9793 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
175.0 mm
8
Leštené
Nehrdzavejúca oceľ
Skosené
38.0 mm
18,48 € - 28,7467 € 7 Na sklade
4.0 mm
140.0 mm
4
63.0 mm
10,3973 € - 10,3973 € Požiadajte o dodací termin tu
15.0 mm
65.0 mm
4
Matné
Plast
Obdĺžnikové
63.0 mm
4,9675 € - 5,0822 € 116 Na sklade
54.0 mm
Polyamid
Obdĺžnikové
45.0 mm
8,8042 € - 10,3973 € Požiadajte o dodací termin tu
9.0 mm
39.5 mm
4
Matné
Plast
Obdĺžnikové
38.0 mm
13,8678 € - 16,3996 € Požiadajte o dodací termin tu
15.0 mm
65.0 mm
4
Matné
Plast
Obdĺžnikové
63.0 mm
18,48 € - 28,7467 € 21 Na sklade
4.0 mm
150.0 mm
5
150.0 mm
15,6964 € - 25,7843 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
60.0 mm
4
60.0 mm
6,0022 € - 7,0975 € 810 Na sklade
9.0 mm
39.5 mm
4
Matné
Plast
Obdĺžnikové
38.0 mm
6,0022 € - 7,0975 € 2 Na sklade
9.0 mm
49.5 mm
4
Matné
Plast
Obdĺžnikové
48.0 mm
13,8678 € - 16,3996 € 2 Na sklade
11.5 mm
49.5 mm
4
Matné
Plast
Obdĺžnikové
48.0 mm
2,9336 € - 3,2925 € 30 Na sklade
64.0 mm
Polyamid
Obdĺžnikové
62.0 mm
8,8042 € - 10,3973 € Požiadajte o dodací termin tu
11.5 mm
49.5 mm
4
Matné
Plast
Obdĺžnikové
48.0 mm
20,7662 € - 41,1299 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5 mm
131.0 mm
5
Poniklovaná
GF PA
Šípové
108.0 mm
2,2899 € - 5,705 € 840 Na sklade
1.5 mm
40.0 mm
4
Leštené
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
40.0 mm
  • z/zo 6
Záves 47.5 mm 48.0 mm Polyamid so sklenými vláknami

10285091

Cenové rozpätie
1,847 € - 1,6401 €

Úroveň zásob
251 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    10.2 mm
  • Celková dĺžka
    48.0 mm
  • Celková hrúbka
    15.0 mm
  • Celková šírka
    47.5 mm
  • Farba
    Čierna
Plochý pánt 40.0 mm 80.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299951

Cenové rozpätie
13,2904 € - 6,7071 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    5.2 mm
  • Celková dĺžka
    80.0 mm
  • Celková hrúbka
    5.7 mm
  • Celková šírka
    40.0 mm
  • Farba
    Čierna
Plochý pánt 30.0 mm 30.0 mm Tlakovo liaty zinok

10087664

Cenové rozpätie
6,8858 € - 4,9184 €

Úroveň zásob
452 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    4.0 mm
  • Celková dĺžka
    30.0 mm
  • Celková hrúbka
    7.5 mm
  • Celková šírka
    30.0 mm
  • Farba
    Čierna
Plochý pánt 90.0 mm 60.0 mm 3.0 mm

10203668

Cenové rozpätie
16,7267 € - 7,5527 €

Úroveň zásob
101 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    3.0 mm
  • Celková dĺžka
    60.0 mm
  • Celková šírka
    90.0 mm
  • Dokončiť
    Leštené
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
Plochý pánt 45.0 mm 30.0 mm 1.5 mm Strieborná farba

10203699

Cenové rozpätie
9,14 € - 3,6838 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    1.5 mm
  • Celková dĺžka
    30.0 mm
  • Celková šírka
    45.0 mm
  • Farba
    Strieborná farba
  • Dokončiť
    Leštené
Plochý pánt 38.0 mm 175.0 mm 2.0 mm Strieborná farba

10203712

Cenové rozpätie
7,9793 € - 7,9793 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    2.0 mm
  • Celková dĺžka
    175.0 mm
  • Celková šírka
    38.0 mm
  • Farba
    Strieborná farba
  • Dokončiť
    Leštené
Výkyvné pánty 140.0 mm 63.0 mm

10090527

Cenové rozpätie
28,7467 € - 18,48 €

Úroveň zásob
7 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    4.0 mm
  • Celková dĺžka
    140.0 mm
  • Celková hrúbka
    9.0 mm
  • Celková šírka
    63.0 mm
  • Počet montážnych otvorov
    4
Záves 63.0 mm 65.0 mm Plast

10224939

Cenové rozpätie
10,3973 € - 10,3973 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    15.0 mm
  • Celková dĺžka
    65.0 mm
  • Celková hrúbka
    13.0 mm
  • Celková šírka
    63.0 mm
  • Farba
    Čierna
Záves 45.0 mm 54.0 mm Polyamid

10285084

Cenové rozpätie
5,0822 € - 4,9675 €

Úroveň zásob
116 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    54.0 mm
  • Celková hrúbka
    30.0 mm
  • Celková šírka
    45.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Tvar/prevedenie krídla
    Obdĺžnikové
Záves 38.0 mm 39.5 mm Plast

10224922

Cenové rozpätie
10,3973 € - 8,8042 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    9.0 mm
  • Celková dĺžka
    39.5 mm
  • Celková hrúbka
    13.0 mm
  • Celková šírka
    38.0 mm
  • Farba
    Čierna
Záves 63.0 mm 65.0 mm Plast

10224960

Cenové rozpätie
16,3996 € - 13,8678 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    15.0 mm
  • Celková dĺžka
    65.0 mm
  • Celková hrúbka
    21.5 mm
  • Celková šírka
    63.0 mm
  • Farba
    Čierna
Výkyvné pánty 150.0 mm 150.0 mm

10090534

Cenové rozpätie
28,7467 € - 18,48 €

Úroveň zásob
21 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    4.0 mm
  • Celková dĺžka
    150.0 mm
  • Celková hrúbka
    9.0 mm
  • Celková šírka
    150.0 mm
  • Počet montážnych otvorov
    5
Výkyvné pánty 60.0 mm 60.0 mm

10090541

Cenové rozpätie
25,7843 € - 15,6964 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    4.0 mm
  • Celková dĺžka
    60.0 mm
  • Celková hrúbka
    9.0 mm
  • Celková šírka
    60.0 mm
  • Počet montážnych otvorov
    4
Záves 38.0 mm 39.5 mm Plast

10224908

Cenové rozpätie
7,0975 € - 6,0022 €

Úroveň zásob
810 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    9.0 mm
  • Celková dĺžka
    39.5 mm
  • Celková hrúbka
    13.0 mm
  • Celková šírka
    38.0 mm
  • Farba
    Čierna
Záves 48.0 mm 49.5 mm Plast

10224915

Cenové rozpätie
7,0975 € - 6,0022 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    9.0 mm
  • Celková dĺžka
    49.5 mm
  • Celková hrúbka
    16.5 mm
  • Celková šírka
    48.0 mm
  • Farba
    Čierna
Záves 48.0 mm 49.5 mm Plast

10224953

Cenové rozpätie
16,3996 € - 13,8678 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    11.5 mm
  • Celková dĺžka
    49.5 mm
  • Celková hrúbka
    16.5 mm
  • Celková šírka
    48.0 mm
  • Farba
    Čierna
Záves 62.0 mm 64.0 mm Polyamid

10285107

Cenové rozpätie
3,2925 € - 2,9336 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    64.0 mm
  • Celková hrúbka
    13.0 mm
  • Celková šírka
    62.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Tvar/prevedenie krídla
    Obdĺžnikové
Záves 48.0 mm 49.5 mm Plast

10224946

Cenové rozpätie
10,3973 € - 8,8042 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    11.5 mm
  • Celková dĺžka
    49.5 mm
  • Celková hrúbka
    16.5 mm
  • Celková šírka
    48.0 mm
  • Farba
    Čierna
Plochý pánt 108.0 mm 131.0 mm GF PA

10300008

Cenové rozpätie
41,1299 € - 20,7662 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    9.5 mm
  • Celková dĺžka
    131.0 mm
  • Celková hrúbka
    18.0 mm
  • Celková šírka
    108.0 mm
  • Farba
    Čierna
Plochý pánt 40.0 mm 40.0 mm 1.5 mm

10203606

Cenové rozpätie
5,705 € - 2,2899 €

Úroveň zásob
840 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    1.5 mm
  • Celková dĺžka
    40.0 mm
  • Celková šírka
    40.0 mm
  • Dokončiť
    Leštené
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 304