Menu Hľadať

Plochý pánt 40.0 mm 80.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

Výkyvné pánty vyrábame na vstavané dvere so zapustenými montážnymi otvormi.
Nový kód produktu:

10299951

Starý kód produktu:

550062

2 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 19 13,2904 €
20 + 6,7071 €
Množstvo v balení: 20

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

13,29 €

1 x 13,2904 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Hrúbka krídla 5.2 mm
Celková dĺžka 80.0 mm
Celková hrúbka 5.7 mm
Celková šírka 40.0 mm
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid s 30 % skleného vlákna
Materiál čapu Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás