Menu Hľadať

Krídlové pánty zapustené

Na sklade

Counter Sunk Mount Leaf Hinges are a flat leaf widely used in various applications. They are best suited for flush mounted doors. The range also referred as Surface Mount Hinges, offers different formats of counter sunk holes depending on the strenth of the support required by the application. A choice of material is available to suit the environment demand of the application being an indoor or outoor exposure. Different rotation angles are also available. 

Skupina SR: SR5506 ,SR5562

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
101 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Hrúbka krídla Celková dĺžka Počet montážnych otvorov Dokončiť Materiál Tvar/prevedenie krídla Celková šírka Kúpiť
1,8206 € - 5,1972 € 186 Na sklade
1.5 mm
40.0 mm
5
Leštené
Nehrdzavejúca oceľ
Skosené
40.0 mm
3,8166 € - 3,8166 € Požiadajte o dodací termin tu
136.0 mm
6
Coated Steel
60.0 mm
56,6235 € - 112,1887 € Požiadajte o dodací termin tu
3.0 mm
100.0 mm
6
Bezfarebne eloxované
Hliník
Obdĺžnikové
82.5 mm
7,9729 € - 15,7841 € Požiadajte o dodací termin tu
5.9 mm
75.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
50.0 mm
20,7662 € - 41,1299 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5 mm
131.0 mm
5
Poniklovaná
GF PA
Šípové
108.0 mm
2,2899 € - 5,705 € 840 Na sklade
1.5 mm
40.0 mm
4
Leštené
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
40.0 mm
3,2932 € - 3,376 € 618 Na sklade
11.0 mm
30.0 mm
4
Matné
Polyamid
Obdĺžnikové
35.0 mm
3,0864 € - 7,1985 € 204 Na sklade
1.5 mm
60.0 mm
6
Leštené
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
49.5 mm
1,9485 € - 4,8388 € 287 Na sklade
1.5 mm
40.0 mm
4
Leštené
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
39.0 mm
4,0636 € - 5,6891 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
30.0 mm
4
Pochrómované
Zliatina zinku
Štvorcové
30.0 mm
2,9015 € - 7,2582 € 249 Na sklade
1.5 mm
20.0 mm
4
Leštené
Nehrdzavejúca oceľ
Okrúhly
75.0 mm
2,2899 € - 5,705 € 569 Na sklade
1.5 mm
40.0 mm
4
Leštené
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
39.0 mm
10203620 2,8731 € - 8,3335 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
70.5 mm
4
Leštené
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
55.0 mm
4,0879 € - 5,723 € 110 Na sklade
106.0 mm
5
Coated Steel
60.0 mm
23,7958 € - 47,1336 € 105 Na sklade
3.0 mm
65.0 mm
4
Bezfarebne eloxované
Hliník
Obdĺžnikové
55.0 mm
1,6401 € - 1,847 € 257 Na sklade
10.2 mm
48.0 mm
Polyamid so sklenými vláknami
47.5 mm
6,7071 € - 13,2904 € 2 Na sklade
5.2 mm
80.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
40.0 mm
4,9184 € - 6,8858 € 452 Na sklade
4.0 mm
30.0 mm
4
Čierno práškované
Tlakovo liaty zinok
Štvorcové
30.0 mm
10203668 7,5527 € - 16,7267 € 101 Na sklade
3.0 mm
60.0 mm
4
Leštené
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
90.0 mm
3,6838 € - 9,14 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
30.0 mm
4
Leštené
Nehrdzavejúca oceľ
Okrúhly
45.0 mm
  • z/zo 6
Plochý pánt 40.0 mm 40.0 mm 1.5 mm Strieborná farba

10203637

Cenové rozpätie
5,1972 € - 1,8206 €

Úroveň zásob
186 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    1.5 mm
  • Celková dĺžka
    40.0 mm
  • Celková šírka
    40.0 mm
  • Farba
    Strieborná farba
  • Dokončiť
    Leštené
Záves 60.0 mm 136.0 mm Coated Steel

10487372

Cenové rozpätie
3,8166 € - 3,8166 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    136.0 mm
  • Celková hrúbka
    14.0 mm
  • Celková šírka
    60.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Oceľ
Plochý pánt 82.5 mm 100.0 mm 3.0 mm Priehľadná

10299753

Cenové rozpätie
112,1887 € - 56,6235 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    3.0 mm
  • Celková dĺžka
    100.0 mm
  • Celková hrúbka
    5.5 mm
  • Celková šírka
    82.5 mm
  • Farba
    Priehľadná
Záves 50.0 mm 75.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299968

Cenové rozpätie
15,7841 € - 7,9729 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    5.9 mm
  • Celková dĺžka
    75.0 mm
  • Celková hrúbka
    6.4 mm
  • Celková šírka
    50.0 mm
  • Farba
    Čierna
Plochý pánt 108.0 mm 131.0 mm GF PA

10300008

Cenové rozpätie
41,1299 € - 20,7662 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    9.5 mm
  • Celková dĺžka
    131.0 mm
  • Celková hrúbka
    18.0 mm
  • Celková šírka
    108.0 mm
  • Farba
    Čierna
Plochý pánt 40.0 mm 40.0 mm 1.5 mm

10203606

Cenové rozpätie
5,705 € - 2,2899 €

Úroveň zásob
840 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    1.5 mm
  • Celková dĺžka
    40.0 mm
  • Celková šírka
    40.0 mm
  • Dokončiť
    Leštené
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
Záves 35.0 mm 30.0 mm Polyamid

10285077

Cenové rozpätie
3,376 € - 3,2932 €

Úroveň zásob
618 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    11.0 mm
  • Celková dĺžka
    30.0 mm
  • Celková hrúbka
    25.0 mm
  • Celková šírka
    35.0 mm
  • Farba
    Čierna
Plochý pánt 49.5 mm 60.0 mm 1.5 mm

10203682

Cenové rozpätie
7,1985 € - 3,0864 €

Úroveň zásob
204 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    1.5 mm
  • Celková dĺžka
    60.0 mm
  • Celková šírka
    49.5 mm
  • Dokončiť
    Leštené
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
Plochý pánt 39.0 mm 40.0 mm 1.5 mm

10203590

Cenové rozpätie
4,8388 € - 1,9485 €

Úroveň zásob
287 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    1.5 mm
  • Celková dĺžka
    40.0 mm
  • Celková šírka
    39.0 mm
  • Dokončiť
    Leštené
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
Plochý pánt 30.0 mm 30.0 mm 4.0 mm Strieborná farba

10087657

Cenové rozpätie
5,6891 € - 4,0636 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    4.0 mm
  • Celková dĺžka
    30.0 mm
  • Celková hrúbka
    7.5 mm
  • Celková šírka
    30.0 mm
  • Farba
    Strieborná farba
Plochý pánt 75.0 mm 20.0 mm 1.5 mm Strieborná farba

10203644

Cenové rozpätie
7,2582 € - 2,9015 €

Úroveň zásob
249 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    1.5 mm
  • Celková dĺžka
    20.0 mm
  • Celková šírka
    75.0 mm
  • Farba
    Strieborná farba
  • Dokončiť
    Leštené
Plochý pánt 39.0 mm 40.0 mm 1.5 mm

10203613

Cenové rozpätie
5,705 € - 2,2899 €

Úroveň zásob
569 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    1.5 mm
  • Celková dĺžka
    40.0 mm
  • Celková šírka
    39.0 mm
  • Dokončiť
    Leštené
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
Záves 55.0 mm 70.5 mm Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

10203620

Cenové rozpätie
8,3335 € - 2,8731 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    1.5 mm
  • Celková dĺžka
    70.5 mm
  • Celková šírka
    55.0 mm
  • Dokončiť
    Leštené
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
Záves 60.0 mm 106.0 mm Coated Steel

10104101

Cenové rozpätie
5,723 € - 4,0879 €

Úroveň zásob
110 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    106.0 mm
  • Celková hrúbka
    14.0 mm
  • Celková šírka
    60.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Oceľ
Plochý pánt 55.0 mm 65.0 mm 3.0 mm Priehľadná

10299746

Cenové rozpätie
47,1336 € - 23,7958 €

Úroveň zásob
105 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    3.0 mm
  • Celková dĺžka
    65.0 mm
  • Celková hrúbka
    5.0 mm
  • Celková šírka
    55.0 mm
  • Farba
    Priehľadná
Záves 47.5 mm 48.0 mm Polyamid so sklenými vláknami

10285091

Cenové rozpätie
1,847 € - 1,6401 €

Úroveň zásob
257 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    10.2 mm
  • Celková dĺžka
    48.0 mm
  • Celková hrúbka
    15.0 mm
  • Celková šírka
    47.5 mm
  • Farba
    Čierna
Plochý pánt 40.0 mm 80.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299951

Cenové rozpätie
13,2904 € - 6,7071 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    5.2 mm
  • Celková dĺžka
    80.0 mm
  • Celková hrúbka
    5.7 mm
  • Celková šírka
    40.0 mm
  • Farba
    Čierna
Plochý pánt 30.0 mm 30.0 mm Tlakovo liaty zinok

10087664

Cenové rozpätie
6,8858 € - 4,9184 €

Úroveň zásob
452 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    4.0 mm
  • Celková dĺžka
    30.0 mm
  • Celková hrúbka
    7.5 mm
  • Celková šírka
    30.0 mm
  • Farba
    Čierna
Plochý pánt 90.0 mm 60.0 mm 3.0 mm

10203668

Cenové rozpätie
16,7267 € - 7,5527 €

Úroveň zásob
101 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    3.0 mm
  • Celková dĺžka
    60.0 mm
  • Celková šírka
    90.0 mm
  • Dokončiť
    Leštené
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
Plochý pánt 45.0 mm 30.0 mm 1.5 mm Strieborná farba

10203699

Cenové rozpätie
9,14 € - 3,6838 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    1.5 mm
  • Celková dĺžka
    30.0 mm
  • Celková šírka
    45.0 mm
  • Farba
    Strieborná farba
  • Dokončiť
    Leštené