Kužeľové zástrčky s prstencový úchyt sú navrhnuté pre jednoduché odstránenie a inštaláciu. Vlastnosti zahŕňajú zúžený profil pre zvýšenú všestrannosť. Poskytujú ochranu pred poškodením, znečistením, vlhkosťou a koróziou. Obsahuje robustný prstencový úchyt pre lepšiu manipuláciu pri odpájaní zástrčky. Prsteň tiež poskytuje ochranu steny, keď je plne nainštalovaný.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRSTCFPCR
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | H | d2 | Veľkosť závitu | d1 | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1122 € - 0,1247 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
||
| 0,1406 € - 0,1562 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
||
| 0,0941 € - 0,1046 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
||
| 0,0344 € - 0,0382 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0351 € - 0,039 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
||
| 0,0982 € - 0,1091 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,1122 € - 0,1247 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
GAS 3/4"
|
|
||
| 0,0702 € - 0,078 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.374 in
9.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,0772 € - 0,0858 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
GAS 3/8"
|
|
||
| 0,0772 € - 0,0858 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
||
| 0,0772 € - 0,0858 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
||
| 0,1051 € - 0,1168 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.433 in
11.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1533 € - 0,1703 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
GAS 1"
|
|
||
| 0,0738 € - 0,082 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
||
| 0,0831 € - 0,0924 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
||
| 0,0797 € - 0,0886 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
||
| 0,0814 € - 0,0905 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
||
| 0,0805 € - 0,0895 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
||
| 0,0351 € - 0,039 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
||
| 0,0702 € - 0,078 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
GAS 1/4"
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku