Menu Hľadať

Zátka so stredovým úchytom 10.5 mm 12.5 mm LDPE - PCR Zelená

Nový kód produktu:

20747770

Starý kód produktu:

20747770

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,078 €
5000 + 0,0702 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

78,00 €

1000 x 0,078 €

Pridať vzorku +

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
H 9.5 mm
d2 12.5 mm
d1 10.5 mm
Veľkosť závitu GAS 1/4"
Farba Zelená
Materiál LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás