Menu Hľadať

Zátka so stredovým úchytom 17.5 mm 19.5 mm LDPE - PCR Zelená

Nový kód produktu:

20747848

Starý kód produktu:

20747848

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 2499 0,1091 €
2500 + 0,0982 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

54,55 €

500 x 0,1091 €

Pridať vzorku +

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
H 10.0 mm
d2 19.5 mm
d1 17.5 mm
Farba Zelená
Materiál LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás