Menu Hľadať

Kónické krytky a zátky – štandardné PCR

Na sklade

Štandardné kužeľové viečka a zátky sú navrhnuté tak, aby fungovali ako viečka aj zátky. Môžu prispôsobiť viac ako 140 veľkostí vďaka svojmu zúženému tvaru. Bežne sa používa na ochranu pred poškodením, špinou, vlhkosťou a inými korozívnymi chemikáliami počas skladovania a prepravy. Sú široko použiteľné v rôznych odvetviach. Jednoduché na inštaláciu a odstránenie, poskytujú nákladovo efektívne riešenie.

Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRSTCPCR

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
34 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Pri použití ako zátka d1 Farba d2 d3 Pri použití ako krytka d4 Kúpiť
1,7559 € - 1,951 € Požiadajte o dodací termin tu
Zelená
1,9314 € - 2,1461 € Požiadajte o dodací termin tu
Zelená
0,2704 € - 0,3005 € Požiadajte o dodací termin tu
Zelená
0,4069 € - 0,4522 € Požiadajte o dodací termin tu
Zelená
1,3789 € - 1,5322 € Požiadajte o dodací termin tu
157.0 mm
Zelená
163.0 mm
142.8 mm
148.6 mm
0,4368 € - 0,4854 € Požiadajte o dodací termin tu
Zelená
0,8136 € - 0,9041 € Požiadajte o dodací termin tu
Zelená
0,6253 € - 0,6948 € Požiadajte o dodací termin tu
Zelená
0,0694 € - 0,0772 € Požiadajte o dodací termin tu
Zelená
0,1768 € - 0,1965 € Požiadajte o dodací termin tu
Zelená
0,3015 € - 0,3351 € Požiadajte o dodací termin tu
Zelená
0,3289 € - 0,5117 € Požiadajte o dodací termin tu
Zelená
0,1058 € - 0,1176 € Požiadajte o dodací termin tu
Zelená
0,3549 € - 0,3944 € Požiadajte o dodací termin tu
Zelená
0,0426 € - 0,0663 € Požiadajte o dodací termin tu
19.4 mm
Zelená
22.5 mm
18.0 mm
21.3 mm
0,0473 € - 0,0736 € Požiadajte o dodací termin tu
Zelená
0,0442 € - 0,0688 € Požiadajte o dodací termin tu
23.4 mm
Zelená
26.4 mm
21.4 mm
24.4 mm
0,208 € - 0,2312 € Požiadajte o dodací termin tu
Zelená
0,3809 € - 0,4233 € Požiadajte o dodací termin tu
Zelená
1,0021 € - 1,1135 € Požiadajte o dodací termin tu
Zelená
  • z/zo 2
Kónická krytka a zátka LDPE - PCR 216.0 mm 223.0 mm Zelená

20747428

Cenové rozpätie
1,951 € - 1,7559 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Kónická krytka a zátka LDPE - PCR 270.0 mm 223.0 mm Zelená

20747435

Cenové rozpätie
2,1461 € - 1,9314 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Kónická krytka a zátka LDPE - PCR 77.1 mm 78.2 mm Zelená

20747299

Cenové rozpätie
0,3005 € - 0,2704 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Kónická krytka a zátka LDPE - PCR 101.9 mm 103.0 mm Zelená

20747343

Cenové rozpätie
0,4522 € - 0,4069 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Kónická krytka a zátka LDPE - PCR 157.0 mm 148.6 mm Zelená

20747404

Cenové rozpätie
1,5322 € - 1,3789 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    172.0 mm
  • d1
    157.0 mm
  • d2
    163.0 mm
  • d3
    142.8 mm
  • d4
    148.6 mm
Kónická krytka a zátka LDPE - PCR 108.0 mm 111.6 mm Zelená

20747350

Cenové rozpätie
0,4854 € - 0,4368 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Kónická krytka a zátka LDPE - PCR 124.0 mm 125.0 mm Zelená

20747374

Cenové rozpätie
0,9041 € - 0,8136 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Kónická krytka a zátka LDPE - PCR 111.5 mm 115.0 mm Zelená

20747367

Cenové rozpätie
0,6948 € - 0,6253 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Kónická krytka a zátka LDPE - PCR 39.6 mm 41.1 mm Zelená

20747237

Cenové rozpätie
0,0772 € - 0,0694 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Kónická krytka a zátka LDPE - PCR 68.1 mm 69.3 mm Zelená

20747268

Cenové rozpätie
0,1965 € - 0,1768 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Kónická krytka a zátka LDPE - PCR 84.2 mm 88.3 mm Zelená

20747305

Cenové rozpätie
0,3351 € - 0,3015 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Kónická krytka a zátka LDPE - PCR 93.5 mm 97.8 mm Zelená

20747312

Cenové rozpätie
0,5117 € - 0,3289 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Kónická krytka a zátka LDPE - PCR 48.6 mm 49.7 mm Zelená

20747244

Cenové rozpätie
0,1176 € - 0,1058 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Kónická krytka a zátka LDPE - PCR 96.5 mm 101.0 mm Zelená

20747329

Cenové rozpätie
0,3944 € - 0,3549 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Kónická krytka a zátka LDPE - PCR 19.4 mm 21.3 mm Zelená

20747138

Cenové rozpätie
0,0663 € - 0,0426 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    26.5 mm
  • d1
    19.4 mm
  • d2
    22.5 mm
  • d3
    18.0 mm
  • d4
    21.3 mm
Kónická krytka a zátka LDPE - PCR 24.7 mm 26.1 mm Zelená

20747152

Cenové rozpätie
0,0736 € - 0,0473 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Kónická krytka a zátka LDPE - PCR 23.4 mm 24.4 mm Zelená

20747145

Cenové rozpätie
0,0688 € - 0,0442 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    29.3 mm
  • d1
    23.4 mm
  • d2
    26.4 mm
  • d3
    21.4 mm
  • d4
    24.4 mm
Kónická krytka a zátka LDPE - PCR 70.0 mm 74.0 mm Zelená

20747275

Cenové rozpätie
0,2312 € - 0,208 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Kónická krytka a zátka LDPE - PCR 98.0 mm 98.5 mm Zelená

20747336

Cenové rozpätie
0,4233 € - 0,3809 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Kónická krytka a zátka LDPE - PCR 139.5 mm 140.0 mm Zelená

20747381

Cenové rozpätie
1,1135 € - 1,0021 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000