Štandardné kužeľové viečka a zátky sú navrhnuté tak, aby fungovali ako viečka aj zátky. Môžu prispôsobiť viac ako 140 veľkostí vďaka svojmu zúženému tvaru. Bežne sa používa na ochranu pred poškodením, špinou, vlhkosťou a inými korozívnymi chemikáliami počas skladovania a prepravy. Sú široko použiteľné v rôznych odvetviach. Jednoduché na inštaláciu a odstránenie, poskytujú nákladovo efektívne riešenie.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRSTCPCR
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Pri použití ako zátka | d1 | Farba | d2 | d3 | Pri použití ako krytka | d4 | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0297 € - 0,0462 € | 4500 Na sklade |
|
|
Zelená
|
|
|
|
|
||
| 0,0304 € - 0,0473 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
Zelená
|
|
|
|
|
||
| 0,0504 € - 0,056 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
Zelená
|
|
|
|
|
||
| 0,3549 € - 0,3944 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
Zelená
|
|
|
|
|
||
| 0,3289 € - 0,5117 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
Zelená
|
|
|
|
|
||
| 1,9314 € - 2,1461 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
Zelená
|
|
|
|
|
||
| 1,7559 € - 1,951 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
Zelená
|
|
|
|
|
||
| 1,1906 € - 1,852 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
Zelená
|
|
|
|
|
||
| 1,5674 € - 2,4382 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
Zelená
|
|
|
|
|
||
| 0,0426 € - 0,0663 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.764 in
19.4 mm
|
Zelená
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.839 in
21.3 mm
|
||
| 0,0473 € - 0,0736 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
Zelená
|
|
|
|
|
||
| 0,0442 € - 0,0688 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.921 in
23.4 mm
|
Zelená
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
|
0.961 in
24.4 mm
|
||
| 0,0594 € - 0,0661 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
Zelená
|
|
|
|
|
||
| 0,1421 € - 0,1579 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
Zelená
|
|
|
|
|
||
| 0,0327 € - 0,0509 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
Zelená
|
|
|
|
|
||
| 0,0564 € - 0,0627 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
Zelená
|
|
|
|
|
||
| 0,6253 € - 0,6948 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
Zelená
|
|
|
|
|
||
| 0,2704 € - 0,3005 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
Zelená
|
|
|
|
|
||
| 1,0021 € - 1,1135 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
Zelená
|
|
|
|
|
||
| 0,2392 € - 0,2658 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
Zelená