Menu Hľadať

Koncové krytky

Na sklade

Koncové koncovky chránia odkryté konce tyčí a rúrok a zároveň poskytujú úhľadný vzhľad. Jednoduchá konštrukcia umožňuje rýchlu a jednoduchú inštaláciu.Koncové krytky sú univerzálne čiapočky s mnohými možnosťami využitia.Ideálne na prezentáciu a ochranu výrobkov.Odolné a vizuálne na oko. Materiál: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Farba: Biela, Čierna Skupina SR: SR1506, SR1500, SR1501

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 3
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
62 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D Farba h d1 Plný materiál Typ Kúpiť
0,0468 € - 0,1272 € 3000 Na sklade
Biela
13.0 mm
7.9 mm
Polyvinylchlorid
1
0,0682 € - 0,1355 € 4800 Na sklade
Biela
10.0 mm
6.0 mm
Polyvinylchlorid
1
0,0596 € - 0,1179 € 5500 Na sklade
6.2 mm
Čierna
13.3 mm
4.0 mm
Polyvinylchlorid
0,0677 € - 0,1347 € 13763 Na sklade
7.0 mm
Čierna
14.2 mm
3.2 mm
Polyvinylchlorid
0,0914 € - 0,1821 € 4825 Na sklade
10.5 mm
Čierna
24.2 mm
8.0 mm
Polyvinylchlorid
0,0596 € - 0,1176 € 80000 Na sklade
6.3 mm
Čierna
12.2 mm
2.7 mm
Polyvinylchlorid
0,0852 € - 0,1484 € 38700 Na sklade
5.6 mm
Čierna
6.6 mm
2.4 mm
TPE/TPV
3
0,0475 € - 0,0943 € 4900 Na sklade
5.5 mm
Čierna
5.1 mm
3.2 mm
Polyvinylchlorid
0,0459 € - 0,1039 € 6860 Na sklade
Biela
13.0 mm
6.4 mm
Polyvinylchlorid
1
0,0805 € - 0,1594 € 8600 Na sklade
7.9 mm
Biela
20.3 mm
5.0 mm
Polyvinylchlorid
0,0502 € - 0,0994 € 16000 Na sklade
5.5 mm
Čierna
9.7 mm
3.2 mm
Polyvinylchlorid
0,1066 € - 0,1858 € 6528 Na sklade
6.3 mm
Čierna
12.2 mm
2.4 mm
TPE/TPV
3
0,06 € - 0,1189 € 28020 Na sklade
5.5 mm
Biela
9.2 mm
4.0 mm
Polyvinylchlorid
0,0914 € - 0,2051 € 10000 Na sklade
10.5 mm
Biela
24.2 mm
8.0 mm
Polyvinylchlorid
0,0596 € - 0,1179 € 20470 Na sklade
6.3 mm
Biela
12.2 mm
2.4 mm
Polyvinylchlorid
0,0502 € - 0,0994 € 40000 Na sklade
5.5 mm
Biela
9.7 mm
3.0 mm
Polyvinylchlorid
0,1493 € - 0,2583 € 3400 Na sklade
8.5 mm
Čierna
11.0 mm
6.0 mm
TPE/TPV
3
0,1479 € - 0,158 € 300290 Na sklade
8.7 mm
Čierna
15.5 mm
6.3 mm
TPE/TPV
3
0,1213 € - 0,2115 € 12500 Na sklade
7.0 mm
Čierna
14.2 mm
3.2 mm
TPE/TPV
3
0,0805 € - 0,1594 € 774160 Na sklade
7.9 mm
Čierna
20.3 mm
5.0 mm
Polyvinylchlorid
  • z/zo 4
Ukončovacia krytka 7.9 mm 13.0 mm PVC Biela

10007594

Cenové rozpätie
0,1272 € - 0,0468 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • d1
    7.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Dokončiť
    Lesklá
Ukončovacia krytka 6.0 mm 10.0 mm PVC Biela

10154687

Cenové rozpätie
0,1355 € - 0,0682 €

Úroveň zásob
4800 Na sklade
Atribúty
  • d1
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Dokončiť
    Lesklá
Ukončovacia krytka 4.0 mm 13.3 mm PVC Čierna

10084588

Cenové rozpätie
0,1179 € - 0,0596 €

Úroveň zásob
5500 Na sklade
Atribúty
  • D
    6.2 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.3 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
Ukončovacia krytka 3.2 mm 14.2 mm PVC Čierna

10081785

Cenové rozpätie
0,1347 € - 0,0677 €

Úroveň zásob
13763 Na sklade
Atribúty
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
Ukončovacia krytka 8.0 mm 24.2 mm PVC Čierna

10084595

Cenové rozpätie
0,1821 € - 0,0914 €

Úroveň zásob
4825 Na sklade
Atribúty
  • D
    10.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • h
    24.2 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
Ukončovacia krytka 2.7 mm 12.2 mm PVC Čierna

10082270

Cenové rozpätie
0,1176 € - 0,0596 €

Úroveň zásob
80000 Na sklade
Atribúty
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.7 mm
  • h
    12.2 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
Ukončovacia krytka 2.4 mm 6.6 mm TPE/TPV – PIR Čierna

10089408

Cenové rozpätie
0,1484 € - 0,0852 €

Úroveň zásob
38700 Na sklade
Atribúty
  • D
    5.6 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    6.6 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    TPE/TPV
Ukončovacia krytka 3.2 mm 5.1 mm PVC Čierna

10084571

Cenové rozpätie
0,0943 € - 0,0475 €

Úroveň zásob
4900 Na sklade
Atribúty
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    5.1 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
Ukončovacia krytka 6.4 mm 13.0 mm PVC Biela

10007587

Cenové rozpätie
0,1039 € - 0,0459 €

Úroveň zásob
6860 Na sklade
Atribúty
  • d1
    6.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Dokončiť
    Lesklá
Ukončovacia krytka 5.0 mm 20.3 mm PVC Biela

10087350

Cenové rozpätie
0,1594 € - 0,0805 €

Úroveň zásob
8600 Na sklade
Atribúty
  • D
    7.9 mm
  • d1
    5.0 mm
  • h
    20.3 mm
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
Ukončovacia krytka 3.2 mm 9.7 mm PVC Čierna

10082522

Cenové rozpätie
0,0994 € - 0,0502 €

Úroveň zásob
16000 Na sklade
Atribúty
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
Ukončovacia krytka 2.4 mm 12.2 mm TPE/TPV – PIR Čierna

10074404

Cenové rozpätie
0,1858 € - 0,1066 €

Úroveň zásob
6528 Na sklade
Atribúty
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    12.2 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    TPE/TPV
Ukončovacia krytka 4.0 mm 9.2 mm PVC Biela

10074374

Cenové rozpätie
0,1189 € - 0,06 €

Úroveň zásob
28020 Na sklade
Atribúty
  • D
    5.5 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    9.2 mm
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
Ukončovacia krytka 8.0 mm 24.2 mm PVC Biela

10070659

Cenové rozpätie
0,2051 € - 0,0914 €

Úroveň zásob
10000 Na sklade
Atribúty
  • D
    10.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • h
    24.2 mm
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
Ukončovacia krytka 2.4 mm 12.2 mm PVC Biela

10070703

Cenové rozpätie
0,1179 € - 0,0596 €

Úroveň zásob
20470 Na sklade
Atribúty
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    12.2 mm
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
Ukončovacia krytka 3.0 mm 9.7 mm PVC Biela

10074053

Cenové rozpätie
0,0994 € - 0,0502 €

Úroveň zásob
40000 Na sklade
Atribúty
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
Ukončovacia krytka 6.0 mm 11.0 mm TPE/TPV – PIR Čierna

10072066

Cenové rozpätie
0,2583 € - 0,1493 €

Úroveň zásob
3400 Na sklade
Atribúty
  • D
    8.5 mm
  • d1
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    TPE/TPV
Ukončovacia krytka 6.3 mm 15.5 mm TPE/TPV Čierna

10089477

Cenové rozpätie
0,158 € - 0,1479 €

Úroveň zásob
300290 Na sklade
Atribúty
  • D
    8.7 mm
  • d1
    6.3 mm
  • h
    15.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    TPE/TPV
Ukončovacia krytka 3.2 mm 14.2 mm TPE/TPV – PIR Čierna

10089439

Cenové rozpätie
0,2115 € - 0,1213 €

Úroveň zásob
12500 Na sklade
Atribúty
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    TPE/TPV
Ukončovacia krytka 5.0 mm 20.3 mm PVC Čierna

10072523

Cenové rozpätie
0,1594 € - 0,0805 €

Úroveň zásob
774160 Na sklade
Atribúty
  • D
    7.9 mm
  • d1
    5.0 mm
  • h
    20.3 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid