Menu Hľadať

Ukončovacia krytka 2.4 mm 6.6 mm TPE/TPV - PIR Čierna

Táto krytka je vyrobená z čierneho termoplastu (TPE/TPV) a používa sa ako univerzálna ochrana zakončenia pre rôzne použitia. Môže odolávať prevádzkovým teplotám až 95 °C a možno ju použiť pri maskovaní aplikácií vhodných pre toto teplotné prostredie.
Nový kód produktu:

10089408

Starý kód produktu:

15000

28700 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
2000 - 19999 0,1521 €
20000 + 0,0873 €
Množstvo v balení: 20000

Objednávka v násobkoch 2000

Celková cena:

304,20 €

2000 x 0,1521 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 5.6 mm
d1 2.4 mm
h 6.6 mm
Farba Čierna
Plný materiál TPE/TPV
Dokončiť Matné
Typ 3
Commodity Code 3926909790
Recycled Content Percentage % 100%

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás