Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kompresné zámky s indikátormi používajú kompresný mechanizmus na vytvorenie tesného uzáveru. Toto pomáha znižovať vibrácie, minimalizovať neoprávnený prístup a zabezpečiť ochranu životného prostredia pred prachom, vlhkosťou, vodou a kontaminantmi.
Integrovaný indikátor zobrazuje, či je zámok otvorený alebo zatvorený. Toto zvyšuje bezpečnosť a prevádzkovú efektívnosť. Má funkciu kompresie 6mm.
Typicky sa používa v priemyselných a automobilových aplikáciách, ako sú elektrické panely, telekomunikačné skrine a vzduchotechnika a klimatizácia. Skupina SR: SR2040, SR2060
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Dĺžka jazýčka | Výška puzdra | Materiál západky | Výška hlavy | Priemer hlavy | Typ kľúča | Dĺžka zachytenia | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,5504 € - 27,5504 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
8,0 mm dvojzubý kľúč
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 16,1345 € - 16,1345 € | 2 Na sklade |
1.929 in
49.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
8,0 mm trojuholníkový kľúč
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 16,1345 € - 16,1345 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.929 in
49.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5,0 mm dvojzubý kľúč
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 27,5504 € - 27,5504 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.929 in
49.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5,0 mm dvojzubý kľúč
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 16,1345 € - 16,1345 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.929 in
49.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
8,0 mm dvojzubý kľúč
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 16,1345 € - 16,1345 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.929 in
49.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5,0 mm dvojzubý kľúč
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 27,5504 € - 27,5504 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.929 in
49.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5,0 mm dvojzubý kľúč
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 27,5504 € - 27,5504 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.929 in
49.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
8,0 mm štvorcový kľúč
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 16,1345 € - 16,1345 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.929 in
49.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
8,0 mm dvojzubý kľúč
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 16,1345 € - 16,1345 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.929 in
49.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
8,0 mm trojuholníkový kľúč
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 29,0725 € - 29,0725 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5,0 mm dvojzubý kľúč
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 29,0725 € - 29,0725 € | 2 Na sklade |
1.26 in
32.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
8,0 mm štvorcový kľúč
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 29,0725 € - 29,0725 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5,0 mm dvojzubý kľúč
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 16,1345 € - 16,1345 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.929 in
49.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
8,0 mm dvojzubý kľúč
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 16,1345 € - 16,1345 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.929 in
49.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
8,0 mm dvojzubý kľúč
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 27,5504 € - 27,5504 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.929 in
49.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
8,0 mm štvorcový kľúč
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 29,0725 € - 29,0725 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
8,0 mm štvorcový kľúč
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 29,0725 € - 29,0725 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
8,0 mm dvojzubý kľúč
|
2.598 in
66.0 mm