20767914
20767914
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 50 + | 28,3635 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dokončiť | Bez povrchovej úpravy |
|---|---|
| Materiál západky | Nehrdzavejúca oceľ |
| Materiál puzdra | Nehrdzavejúca oceľ |
| Materiál jazýčka | Nehrdzavejúca oceľ |
| Smer montáže | Pre ľavákov |
| Typ kľúča | 5,0 mm dvojzubý kľúč |
| Trieda nehrdzavejúcej ocele | AISI304 |
| Dĺžka jazýčka | 32.0 mm |
| Dĺžka jazýčka | 1.26 in |
| Dĺžka zachytenia | 2.598 in |
| Dĺžka zachytenia | 66.0 mm |
| Výška puzdra | 1.575 in |
| Výška puzdra | 40.0 mm |
| Výška hlavy | 5.0 mm |
| Výška hlavy | 0.197 in |
| Priemer hlavy | 30.0 mm |
| Priemer hlavy | 1.181 in |
| Commodity Code | 8301409000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku