Menu Hľadať

Kompresná západka 8,0 mm štvorcový kľúč 40.0 mm

Tento kompresný zámok s indikátorom má kompresný mechanizmus pre hermetické tesnenie. Toto pomáha znižovať vibrácie v aplikácii a zabraňuje vnikaniu prachu a vody. Obsahuje aj indikátor, ktorý zobrazuje, či je zámok otvorený alebo zatvorený, čo uľahčuje jeho používanie.
Nový kód produktu:

20767921

Starý kód produktu:

20767921

2 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 + 28,3635 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

1 418,18 €

50 x 28,3635 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dokončiť Bez povrchovej úpravy
Materiál západky Nehrdzavejúca oceľ
Materiál puzdra Nehrdzavejúca oceľ
Materiál jazýčka Nehrdzavejúca oceľ
Smer montáže Pravé
Typ kľúča 8,0 mm štvorcový kľúč
Trieda nehrdzavejúcej ocele AISI304
Dĺžka jazýčka 32.0 mm
Dĺžka zachytenia 66.0 mm
Výška puzdra 40.0 mm
Výška hlavy 5.0 mm
Priemer hlavy 30.0 mm
Commodity Code 8301409000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás