Menu Hľadať

Kompresné západky - nastaviteľné

Na sklade

Nastaviteľné kompresné západky so širokým rozsahom úchopu a nastaviteľnými skrutkami. Zámok poskytuje dobrú kompresiu a je k dispozícii v rôznych prednastavených možnostiach kompresie vrátane 4mm a 6mm, pre zlepšenie izolácie hluku. Zámok má vlastnosti tlmiace hluk a poskytuje lepšie tesnenie za podmienok vibrácií a nárazov.

Používa sa v aplikáciách, kde môžu environmentálne faktory, ako sú kolísania teploty alebo opotrebenie tesnenia, ovplyvniť účinnosť tesnenia. Odolné voči teplotám medzi -50C až +80 C. Bežne používané v odvetviach, ako sú priemyselné obaly.

Tento rad obsahuje západky so štvrťotáčkovým vačkovým ovládaním a výberom možností uzamykania a bez uzamykania.

  • Zámok hodnotený podľa DIN-EN 61373.
  • Kľúče a hriadele sa predávajú samostatne.
Materiál: , Nehrdzavejúca oceľ Farba: , Čierna, Pochrómované Skupina SR: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
145 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celková dĺžka Výška puzdra Smer montáže Materiál západky Výška hlavy Priemer hlavy Typ kľúča Kúpiť
4,9522 € - 5,5025 € Požiadajte o dodací termin tu
70.0 mm
30.0 mm
Pre ľavákov
Nehrdzavejúca oceľ
6.0 mm
30.0 mm
7,0 mm trojuholníkový kľúč
6,1903 € - 6,8781 € Požiadajte o dodací termin tu
70.0 mm
32.0 mm
Pre ľavákov
Nehrdzavejúca oceľ
6.0 mm
30.0 mm
7,0 mm trojuholníkový kľúč
13,762 € - 25,1785 € Požiadajte o dodací termin tu
70.0 mm
30.0 mm
Pre ľavákov
Nehrdzavejúca oceľ
6.0 mm
30.0 mm
8,0 mm štvorcový kľúč
6,1903 € - 6,8781 € Požiadajte o dodací termin tu
70.0 mm
30.0 mm
Pre ľavákov
Nehrdzavejúca oceľ
6.0 mm
30.0 mm
8,0 mm dvojzubý kľúč
13,4293 € - 24,5708 € Požiadajte o dodací termin tu
70.0 mm
30.0 mm
Pre ľavákov
Nehrdzavejúca oceľ
6.0 mm
30.0 mm
8,0 mm štvorcový kľúč
4,9522 € - 5,5025 € Požiadajte o dodací termin tu
70.0 mm
30.0 mm
Pre ľavákov
Nehrdzavejúca oceľ
6.0 mm
30.0 mm
7,0 mm trojuholníkový kľúč
13,6084 € - 24,8982 € Požiadajte o dodací termin tu
70.0 mm
32.0 mm
Pre ľavákov
Nehrdzavejúca oceľ
6.0 mm
30.0 mm
8,0 mm štvorcový kľúč
4,9522 € - 5,5025 € Požiadajte o dodací termin tu
70.0 mm
30.0 mm
Pre ľavákov
Nehrdzavejúca oceľ
6.0 mm
30.0 mm
8,0 mm dvojzubý kľúč
4,9522 € - 5,5025 € 30 Na sklade
70.0 mm
32.0 mm
Pre ľavákov
Nehrdzavejúca oceľ
6.0 mm
30.0 mm
8,0 mm štvorcový kľúč
30,7642 € - 47,8555 € Požiadajte o dodací termin tu
58.0 mm
32.0 mm
Pravé
Nehrdzavejúca oceľ
6.0 mm
30.0 mm
Kľúč s koľajničkovou drážkou
30,7642 € - 47,8555 € Požiadajte o dodací termin tu
76.0 mm
32.0 mm
Pre ľavákov
Nehrdzavejúca oceľ
6.0 mm
30.0 mm
Kľúč s koľajničkovou drážkou
30,7642 € - 47,8555 € Požiadajte o dodací termin tu
58.0 mm
32.0 mm
Pravé
Nehrdzavejúca oceľ
6.0 mm
30.0 mm
Kľúč s koľajničkovou drážkou
108,1356 € - 151,3898 € Požiadajte o dodací termin tu
76.0 mm
32.0 mm
Pre ľavákov
Nehrdzavejúca oceľ
6.0 mm
30.0 mm
7,0 mm trojuholníkový kľúč
30,7642 € - 47,8555 € Požiadajte o dodací termin tu
76.0 mm
32.0 mm
Pre ľavákov
Nehrdzavejúca oceľ
6.0 mm
30.0 mm
Kľúč s koľajničkovou drážkou
29,475 € - 45,85 € Požiadajte o dodací termin tu
70.0 mm
32.0 mm
Pre ľavákov
Nehrdzavejúca oceľ
6.0 mm
30.0 mm
Kľúč s koľajničkovou drážkou
36,8438 € - 57,3125 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
6.0 mm
30.0 mm
55,1969 € - 77,2756 € 1 Na sklade
32.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
6.0 mm
30.0 mm
36,8438 € - 57,3125 € 5 Na sklade
32.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
6.0 mm
30.0 mm
5,1256 € - 5,6951 € Požiadajte o dodací termin tu
70.0 mm
30.0 mm
Pre ľavákov
Nehrdzavejúca oceľ
6.0 mm
30.0 mm
7,0 mm trojuholníkový kľúč
36,8438 € - 57,3125 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
6.0 mm
30.0 mm
  • z/zo 8
Kompresná západka 7,0 mm trojuholníkový kľúč

20049461

Cenové rozpätie
5,5025 € - 4,9522 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Pochrómované
  • Materiál západky
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál puzdra
    Zamak
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
Kompresná západka 7,0 mm trojuholníkový kľúč Oceľ

20049423

Cenové rozpätie
6,8781 € - 6,1903 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Čierno práškované
  • Materiál západky
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál puzdra
    Zamak
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
Kompresná západka 8,0 mm štvorcový kľúč Oceľ

20049522

Cenové rozpätie
25,1785 € - 13,762 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Pochrómované
  • Materiál západky
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál puzdra
    Zamak
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
Kompresná západka 8,0 mm dvojzubý kľúč

20049362

Cenové rozpätie
6,8781 € - 6,1903 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Čierno práškované
  • Materiál západky
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál puzdra
    Zamak
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
Kompresná západka 8,0 mm štvorcový kľúč Oceľ

20049577

Cenové rozpätie
24,5708 € - 13,4293 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Čierno práškované
  • Materiál západky
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál puzdra
    Zamak
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
Kompresná západka 7,0 mm trojuholníkový kľúč

20049478

Cenové rozpätie
5,5025 € - 4,9522 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Čierno práškované
  • Materiál západky
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál puzdra
    Zamak
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
Kompresná západka 8,0 mm štvorcový kľúč Oceľ

20049515

Cenové rozpätie
24,8982 € - 13,6084 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Čierno práškované
  • Materiál západky
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál puzdra
    Zamak
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
Kompresná západka 8,0 mm dvojzubý kľúč

20049355

Cenové rozpätie
5,5025 € - 4,9522 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Čierno práškované
  • Materiál západky
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál puzdra
    Zamak
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
Kompresná západka 8,0 mm štvorcový kľúč Oceľ

20049508

Cenové rozpätie
5,5025 € - 4,9522 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Čierno práškované
  • Materiál západky
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál puzdra
    Zamak
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
Kompresná vačková západka 22.2 mm 20.2 mm Nehrdzavejúca oceľ

20048662

Cenové rozpätie
47,8555 € - 30,7642 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
  • Materiál západky
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál puzdra
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Smer montáže
    Pravé
Kompresná vačková západka 22.2 mm 20.2 mm Nehrdzavejúca oceľ

20048716

Cenové rozpätie
47,8555 € - 30,7642 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
  • Materiál západky
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál puzdra
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
Kompresná vačková západka 22.2 mm 20.2 mm Nehrdzavejúca oceľ

20048686

Cenové rozpätie
47,8555 € - 30,7642 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
  • Materiál západky
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál puzdra
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Smer montáže
    Pravé
Kompresná vačková západka 22.2 mm 20.2 mm Nehrdzavejúca oceľ

20048631

Cenové rozpätie
151,3898 € - 108,1356 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
  • Materiál západky
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál puzdra
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
Kompresná vačková západka 22.2 mm 20.2 mm Nehrdzavejúca oceľ

20048693

Cenové rozpätie
47,8555 € - 30,7642 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
  • Materiál západky
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál puzdra
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
Kompresná západka Kľúč s koľajničkovou drážkou 72.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

20053253

Cenové rozpätie
45,85 € - 29,475 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
  • Materiál západky
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál puzdra
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
Kompresná západka 7,0 mm trojuholník

20052935

Cenové rozpätie
57,3125 € - 36,8438 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál západky
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Trieda nehrdzavejúcej ocele
    AISI 316;AISI 304
  • Dĺžka jazýčka
    33.0 mm
  • Priemer hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Kompresná západka 8,0 mm štvorec

20053116

Cenové rozpätie
77,2756 € - 55,1969 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Materiál západky
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Trieda nehrdzavejúcej ocele
    AISI 316;AISI 304
  • Dĺžka jazýčka
    33.0 mm
  • Priemer hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Kompresná západka S drážkou 55.0 - 72.0 mm Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20053406

Cenové rozpätie
57,3125 € - 36,8438 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • Materiál západky
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Trieda nehrdzavejúcej ocele
    AISI 316;AISI 304
  • Dĺžka jazýčka
    33.0 mm
  • Priemer hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Kompresná západka 7,0 mm trojuholníkový kľúč Oceľ

20049447

Cenové rozpätie
5,6951 € - 5,1256 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Čierno práškované
  • Materiál západky
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál puzdra
    Zamak
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
Kompresná západka 7,0 mm trojuholník

20052911

Cenové rozpätie
57,3125 € - 36,8438 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál západky
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Trieda nehrdzavejúcej ocele
    AISI 316;AISI 304
  • Dĺžka jazýčka
    33.0 mm
  • Priemer hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm