20049508
0402122803001E
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 5,5025 € |
| 5 + | 4,9522 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dokončiť | Čierno práškované |
|---|---|
| Materiál západky | Nehrdzavejúca oceľ |
| Materiál puzdra | Zamak |
| Materiál jazýčka | Oceľ |
| Smer montáže | Pre ľavákov |
| Typ kľúča | 8,0 mm štvorcový kľúč |
| Dĺžka jazýčka | 33.0 mm |
| Dĺžka jazýčka | 1.299 in |
| Priemer hlavy | 1.181 in |
| Priemer hlavy | 30.0 mm |
| Výška hlavy | 0.236 in |
| Výška hlavy | 6.0 mm |
| Výška puzdra | 1.26 in |
| Výška puzdra | 32.0 mm |
| Celková dĺžka | 2.756 in |
| Celková dĺžka | 70.0 mm |
| Rozpätie zachytenia | 68.0 - 85.0 mm |
| Rozpätie zachytenia | 2.677 - 3.346 in |
| Commodity Code | 8301409000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku