Tieto klenuté zaslepovacie zátky sú vhodné na utesnenie otvorov v plechoch. Sú určené na utesnenie medzier v zariadeniach alebo strojoch, v sektore plechov, ako ochrana pred ostrými hranami. Fungujú tiež ako bezpečná bariéra proti vniknutiu prachu, nečistôt, vlhkosti a iných kontaminantov.
Klenutý tvar ponúka úhľadný a čistý povrch, pomáha odrážať nárazy, čím znižuje možnosť poškodenia zátky alebo zariadenia, do ktorého sa vkladá. Sú odolné voči korózii a poskytujú elektrickú izoláciu.
Jednoduché nasadenie. Vyrobené tak, aby tesne zapadli do otvoru, ktorý utesňujú, čím zaisťujú pevné a bezpečné uchytenie. Veľký sortiment pre mnohé priemery otvorov a hrúbky panelov, môžu sa použiť v odvetviach, ako je výroba, stavebníctvo a elektronika.
Materiál: Polyamid 6, PA, Polyamid 6.6, Polyamid, Polyetylén HD, Kopolyester Farba: Čierna, Biela, Šedá, Prírodná, Priehľadná Norma pre horľavosť materiálu: UL94 V-2, Skupina SR: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | HD | D | Farba | Materiál | H | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 Na sklade |
|
|
Čierna
|
PA
|
|
|
|||
| 0,1335 € - 0,1335 € | 600 Na sklade |
0.5 in
12.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 10261798 | 0,8629 € - 1,9771 € | 250 Na sklade |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
|
| 0,2172 € - 0,2172 € | 1000 Na sklade |
0.626 in
15.9 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.52 in
13.2 mm
|
|
||
| 0,1436 € - 0,1436 € | 39000 Na sklade |
0.5 in
12.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
Biela
|
Polyamid
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,2616 € - 0,2616 € | 23700 Na sklade |
1 in
25.4 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
Biela
|
Polyamid
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
Čierna
|
PA
|
|
|
|||
| 0,325 € - 0,6516 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 0,4078 € - 0,816 € | 800 Na sklade |
1.126 in
28.6 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 0,6146 € - 1,2287 € | 2700 Na sklade |
1.5 in
38.1 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 0,5184 € - 1,0201 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.185 in
30.1 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 1000 Na sklade |
|
|
Čierna
|
PA
|
|
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
Čierna
|
PA
|
|
|
|||
| 0,56 € - 1,1108 € | 140 Na sklade |
1.374 in
34.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 1900 Na sklade |
|
|
Čierna
|
PA
|
|
|
|||
| 0,2375 € - 0,2375 € | 6000 Na sklade |
0.811 in
20.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Biela
|
Polyamid
|
0.417 in
10.6 mm
|
|
||
| 0,2645 € - 0,2645 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.205 in
30.6 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,1374 € - 0,1374 € | 1796 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 0,3698 € - 0,815 € | 25 Na sklade |
1.5 in
38.1 mm
|
|
Čierna
|
PA
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
| 0,1464 € - 0,2318 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.5 in
12.7 mm
|
|
Biela
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku