Menu Hľadať

Káblové vývodky - rovné, polyamidové

Na sklade

These Cable Gland Straight /Nylon are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification, and it comes with a TPE/TPV inner sealing gland and a CR/ NBR outer sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.

These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It is also durable, easy to install, and lightweight, making it an excellent choice for weight issues. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, automotive, and construction. Locknut and sealing washers are available separately.

  • Material: Nylon, PA
  • Colour: Black, Blue, Grey, White, Red
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0, UL94 V-2


Skupina SR: SR1704

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
237 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Farba Minimálny kompatibilný priemer kábla Dĺžka montážneho závitu Materiál Maximálny priemer kompatibilného kábla Kúpiť
0,8761 € - 0,8761 € 8380 Na sklade
M20
Šedá
6.0 mm
9.0 mm
Polyamid 6
12.0 mm
0,9216 € - 1,0824 € 388 Na sklade
M25
Zelená
9.0 mm
10.0 mm
Polyamid 6
16.0 mm
1,4508 € - 1,7067 € Požiadajte o dodací termin tu
M32
Čierna
13.0 mm
11.0 mm
Polyamid 6
18.0 mm
4,9782 € - 5,9596 € Požiadajte o dodací termin tu
M50
Čierna
25.0 mm
14.0 mm
Polyamid 6
31.0 mm
0,4509 € - 0,539 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
Čierna
3.0 mm
15.0 mm
Polyamid 6
6.5 mm
0,7381 € - 0,8761 € Požiadajte o dodací termin tu
M20
Čierna
6.0 mm
15.0 mm
Polyamid 6
12.0 mm
1,4792 € - 1,7067 € 440 Na sklade
M32
Čierna
18.0 mm
15.0 mm
Polyamid 6
25.0 mm
5,0066 € - 5,9596 € 220 Na sklade
M50
Šedá
32.0 mm
14.0 mm
Polyamid 6
38.0 mm
0,9287 € - 1,0824 € Požiadajte o dodací termin tu
M25
Čierna
9.0 mm
15.0 mm
Polyamid 6
16.0 mm
0,5931 € - 0,5931 € 3786 Na sklade
M16
Šedá
4.0 mm
8.0 mm
Polyamid 6
8.0 mm
2,8589 € - 3,3424 € Požiadajte o dodací termin tu
M40
Čierna
20.0 mm
18.0 mm
Polyamid 6
26.0 mm
5,3053 € - 6,3152 € 20 Na sklade
M63
Šedá
29.0 mm
14.0 mm
Polyamid 6
35.0 mm
0,4992 € - 0,5931 € 250 Na sklade
M16
Čierna
2.0 mm
15.0 mm
Polyamid 6
6.0 mm
1,7067 € - 1,7067 € 1325 Na sklade
M32
Šedá
16.0 mm
11.0 mm
Polyamid 6
21.0 mm
0,4992 € - 0,5931 € 800 Na sklade
M16
Šedá
4.0 mm
15.0 mm
Polyamid 6
8.0 mm
1,4508 € - 1,7067 € 10 Na sklade
M32
Čierna
13.0 mm
15.0 mm
Polyamid 6
20.0 mm
5,3053 € - 6,3152 € Požiadajte o dodací termin tu
M63
Čierna
37.0 mm
18.0 mm
Polyamid 6
44.0 mm
0,4509 € - 0,539 € 30 Na sklade
M12
Šedá
2.0 mm
15.0 mm
Polyamid 6
5.0 mm
5,0066 € - 5,9596 € Požiadajte o dodací termin tu
M50
Čierna
32.0 mm
18.0 mm
Polyamid 6
38.0 mm
0,7396 € - 0,8761 € 320 Na sklade
M20
Čierna
5.0 mm
15.0 mm
Polyamid 6
9.0 mm
  • z/zo 12
Káblové vývodky M20 6.0 mm 12.0 mm Polyamid 6 Šedá

10264270

Cenové rozpätie
0,8761 € - 0,8761 €

Úroveň zásob
8380 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    6.0 - 12.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    9.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky M25 9.0 mm 16.0 mm Polyamid 6 Zelená

10264126

Cenové rozpätie
1,0824 € - 0,9216 €

Úroveň zásob
388 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Zelená
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    9.0 - 16.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    10.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky M32 13.0 mm 18.0 mm Polyamid 6 Čierna

10264164

Cenové rozpätie
1,7067 € - 1,4508 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    13.0 - 18.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    11.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky M50 25.0 mm 31.0 mm Polyamid 6 Čierna

10264201

Cenové rozpätie
5,9596 € - 4,9782 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    25.0 - 31.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    14.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky M12 3.0 mm 6.5 mm Polyamid 6 Čierna

10264393

Cenové rozpätie
0,539 € - 0,4509 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    3.0 - 6.5 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    15.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky M20 6.0 mm 12.0 mm Polyamid 6 Čierna

10264430

Cenové rozpätie
0,8761 € - 0,7381 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    6.0 - 12.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    15.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky M32 18.0 mm 25.0 mm Polyamid 6 Čierna

10264478

Cenové rozpätie
1,7067 € - 1,4792 €

Úroveň zásob
440 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    18.0 - 25.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    15.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky M50 32.0 mm 38.0 mm Polyamid 6 Šedá

10264355

Cenové rozpätie
5,9596 € - 5,0066 €

Úroveň zásob
220 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    32.0 - 38.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    14.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky M25 9.0 mm 18.0 mm Polyamid 6 Čierna

10264461

Cenové rozpätie
1,0824 € - 0,9287 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    9.0 - 16.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    15.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky M16 4.0. mm 8.0 mm Polyamid 6 Šedá

10264256

Cenové rozpätie
0,5931 € - 0,5931 €

Úroveň zásob
3786 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    4.0 - 8.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    8.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky M40 20.0 mm 26.0 mm Polyamid 6 Čierna

10264508

Cenové rozpätie
3,3424 € - 2,8589 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    20.0 - 26.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    18.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky M63 29.0 mm 35.0 mm Polyamid 6 Šedá

10264386

Cenové rozpätie
6,3152 € - 5,3053 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    29.0 - 35.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    14.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky M16 2.0 mm 6.0 mm Polyamid 6 Čierna

10264423

Cenové rozpätie
0,5931 € - 0,4992 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    2.0 - 6.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    15.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky M32 16.0 mm 21.0 mm Polyamid 6 Šedá

10264317

Cenové rozpätie
1,7067 € - 1,7067 €

Úroveň zásob
1325 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    16.0 - 21.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    11.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky M16 4.0 mm 8.0 mm Polyamid 6 Šedá

10264553

Cenové rozpätie
0,5931 € - 0,4992 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    4.0 - 8.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    15.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky M32 13.0 mm 20.0 mm Polyamid 6 Čierna

10264485

Cenové rozpätie
1,7067 € - 1,4508 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    13.0 - 20.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    15.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky M63 37.0 mm 44.0 mm Polyamid 6 Čierna

10264522

Cenové rozpätie
6,3152 € - 5,3053 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    37.0 - 44.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    18.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky M12 2.0 mm 5.0 mm Polyamid 6 Šedá

10264546

Cenové rozpätie
0,539 € - 0,4509 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    2.0 - 5.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    15.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky M50 32 mm 38.0 mm Polyamid 6 Čierna

10264515

Cenové rozpätie
5,9596 € - 5,0066 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    32.0 - 38.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    18.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky M20 5.0 mm 9.0 mm Polyamid 6 Čierna

10264447

Cenové rozpätie
0,8761 € - 0,7396 €

Úroveň zásob
320 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    5.0 - 9.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    15.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790