These Cable Gland Straight /Nylon are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification, and it comes with a TPE/TPV inner sealing gland and a CR/ NBR outer sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.
These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It is also durable, easy to install, and lightweight, making it an excellent choice for weight issues. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, automotive, and construction. Locknut and sealing washers are available separately.
Skupina SR: SR1704
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Farba | Minimálny kompatibilný priemer kábla | Dĺžka montážneho závitu | Materiál | Maximálny priemer kompatibilného kábla | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6881 € - 3,1291 € | 107 Na sklade |
PG 36
|
Šedá
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Polyamid 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,5931 € - 0,5931 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
Čierna
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Polyamid 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,1718 € - 3,6838 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PG 42
|
Čierna
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Polyamid 6.6
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
| 0,3342 € - 0,3882 € | 400 Na sklade |
PG 9
|
Šedá
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polyamid 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,5049 € - 0,5831 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PG 13.5
|
Šedá
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polyamid 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,4792 € - 1,721 € | 50 Na sklade |
PG 29
|
Šedá
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Polyamid 6
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 3,4563 € - 4,0394 € | 3 Na sklade |
PG 48
|
Šedá
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Polyamid 6
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 0,3313 € - 0,3882 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PG 9
|
Čierna
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polyamid 6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,5049 € - 0,5831 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PG 13.5
|
Čierna
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polyamid 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 2,6881 € - 3,1291 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PG 36
|
Čierna
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Polyamid 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,8761 € - 0,8761 € | 750 Na sklade |
M20
|
Čierna
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Polyamid 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,731 € - 0,8761 € | 210 Na sklade |
M20
|
Čierna
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Polyamid 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,9515 € - 1,1094 € | 380 Na sklade |
PG 21
|
Čierna
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polyamid 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,6226 € - 3,0528 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PG 36
|
Čierna
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Polyamid 6.6
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,3285 € - 0,3882 € | 26 Na sklade |
PG 7
|
Šedá
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polyamid 6
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 3,826 € - 4,4377 € | 90 Na sklade |
PG 48
|
Čierna
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Polyamid 6
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 0,3313 € - 0,3882 € | 30 Na sklade |
PG 9
|
Šedá
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polyamid 6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,5049 € - 0,5831 € | 1355 Na sklade |
PG 13.5
|
Šedá
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polyamid 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,3342 € - 0,3882 € | 200 Na sklade |
PG 9
|
Čierna
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polyamid 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,5049 € - 0,5831 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PG 13.5
|
Čierna
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polyamid 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku