Menu Hľadať

Káblové vývodky - rovné, polyamidové

Na sklade

These Cable Gland Straight /Nylon are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification, and it comes with a TPE/TPV inner sealing gland and a CR/ NBR outer sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.

These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It is also durable, easy to install, and lightweight, making it an excellent choice for weight issues. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, automotive, and construction. Locknut and sealing washers are available separately.

  • Material: Nylon, PA
  • Colour: Black, Blue, Grey, White, Red
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0, UL94 V-2


Skupina SR: SR1704

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
237 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Farba Minimálny kompatibilný priemer kábla Dĺžka montážneho závitu Materiál Maximálny priemer kompatibilného kábla Kúpiť
5,3053 € - 6,3152 € 20 Na sklade
M63
Šedá
29.0 mm
14.0 mm
Polyamid 6
35.0 mm
0,4992 € - 0,5931 € 296 Na sklade
M16
Čierna
2.0 mm
15.0 mm
Polyamid 6
6.0 mm
1,7067 € - 1,7067 € 1215 Na sklade
M32
Šedá
16.0 mm
11.0 mm
Polyamid 6
21.0 mm
5,0066 € - 5,9596 € 220 Na sklade
M50
Šedá
32.0 mm
14.0 mm
Polyamid 6
38.0 mm
0,9259 € - 1,0824 € Požiadajte o dodací termin tu
M25
Šedá
9.0 mm
10.0 mm
Polyamid 6
16.0 mm
2,8731 € - 3,3424 € 1044 Na sklade
M40
Šedá
20.0 mm
14.0 mm
Polyamid 6
26.0 mm
0,31 € - 0,31 € 4 Na sklade
PG 7
Čierna
2.0 mm
8.0 mm
Polyamid 6
5.0 mm
0,3541 € - 0,4153 € 50 Na sklade
PG 11
Čierna
3.0 mm
8.0 mm
Polyamid 6
7.0 mm
0,5447 € - 0,6315 € Požiadajte o dodací termin tu
PG 16
Čierna
7.0 mm
10.0 mm
Polyamid 6
12.0 mm
0,9521 € - 0,9521 € 95 Na sklade
PG9
Šedá
2.0 mm
8.0 mm
PA
6.0 mm
0,33 € - 0,33 € Požiadajte o dodací termin tu
PG 9
Čierna
4.0 mm
8.0 mm
Polyamid 6
8.0 mm
3,1576 € - 3,6838 € 50 Na sklade
PG 42
Šedá
32.0 mm
18.0 mm
Polyamid 6
38.0 mm
0,4963 € - 0,5931 € 900 Na sklade
M16
Čierna
2.0 mm
8.0 mm
Polyamid 6
6.0 mm
0,2645 € - 0,31 € Požiadajte o dodací termin tu
PG 7
Šedá
3.0 mm
8.0 mm
Polyamid 6
6.5 mm
0,4963 € - 0,4963 € Požiadajte o dodací termin tu
PG 13.5
Čierna
6.0 mm
9.0 mm
Polyamid 6
12.0 mm
10152119 2,0537 € - 2,0537 € 650 Na sklade
M32
Šedá
12.0 mm
10.0 mm
PA
21.0 mm
1,1819 € - 1,1819 € Požiadajte o dodací termin tu
PG11
Šedá
3.0 mm
8.0 mm
PA
7.0 mm
0,7822 € - 0,9074 € 150 Na sklade
PG 21
Čierna
13.0 mm
10.0 mm
Polyamid 6
18.0 mm
2,5744 € - 2,5744 € 3 Na sklade
PG 36
Čierna
22.0 mm
14.0 mm
Polyamid 6
32.0 mm
1,4934 € - 1,721 € Požiadajte o dodací termin tu
PG 29
Čierna
28.0 mm
18.0 mm
Polyamid 6
25.0 mm
  • z/zo 12
Káblové vývodky M63 29.0 mm 35.0 mm Polyamid 6 Šedá

10264386

Cenové rozpätie
6,3152 € - 5,3053 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    29.0 - 35.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    14.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky M16 2.0 mm 6.0 mm Polyamid 6 Čierna

10264423

Cenové rozpätie
0,5931 € - 0,4992 €

Úroveň zásob
296 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    2.0 - 6.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    15.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky M32 16.0 mm 21.0 mm Polyamid 6 Šedá

10264317

Cenové rozpätie
1,7067 € - 1,7067 €

Úroveň zásob
1215 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    16.0 - 21.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    11.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky M50 32.0 mm 38.0 mm Polyamid 6 Šedá

10264355

Cenové rozpätie
5,9596 € - 5,0066 €

Úroveň zásob
220 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    32.0 - 38.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    14.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky M25 9.0 mm 16.0 mm Polyamid 6 Šedá

10264300

Cenové rozpätie
1,0824 € - 0,9259 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    9.0 - 16.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    10.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky M40 20.0 mm 26.0 mm Polyamid 6 Šedá

10264348

Cenové rozpätie
3,3424 € - 2,8731 €

Úroveň zásob
1044 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    20.0 - 26.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    14.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky PG 7 2.0 mm 5.0 mm Polyamid 6 Čierna

10263341

Cenové rozpätie
0,31 € - 0,31 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    2.0 - 5.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    8.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky PG 11 3.0 mm 7.0 mm Polyamid 6 Čierna

10263389

Cenové rozpätie
0,4153 € - 0,3541 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    3.0 - 7.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    8.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky;PG 16;7.0 mm;12.0 mm;Polyamid 6;Čierna

10263426

Cenové rozpätie
0,6315 € - 0,5447 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    7.0 - 12.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    10.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky PG9 2.0 mm 6.0 mm PA Šedá

10152355

Cenové rozpätie
0,9521 € - 0,9521 €

Úroveň zásob
95 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    2.0 - 6.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    8.0 mm
  • Celková dĺžka
    34.0 mm
Káblové vývodky PG 9 4.0 mm 8.0 mm Polyamid 6 Čierna

10263358

Cenové rozpätie
0,33 € - 0,33 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    4.0 - 8.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    8.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky PG 42 32 mm 38.0 mm Polyamid 6 Šedá

10263945

Cenové rozpätie
3,6838 € - 3,1576 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    32.0 - 38.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    18.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky M16 2.0 mm 6.0 mm Polyamid 6 Čierna

10263983

Cenové rozpätie
0,5931 € - 0,4963 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    2.0 - 6.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    8.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky PG 7 Šedá

10263501

Cenové rozpätie
0,31 € - 0,2645 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    3.0 - 6.5 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    8.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm Polyamid 6 Čierna

10263396

Cenové rozpätie
0,4963 € - 0,4963 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    6.0 - 12.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    9.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky M32 12.0 mm 21.0 mm PA Šedá

10152119

Cenové rozpätie
2,0537 € - 2,0537 €

Úroveň zásob
650 Na sklade
Atribúty
  • Certifikácia
    UL
  • Farba
    Šedá
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    12.0 - 21.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    10.0 mm
Káblové vývodky PG11 Šedá

10152157

Cenové rozpätie
1,1819 € - 1,1819 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Forma upchávky
    Štandardné
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    3.0 - 7.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    8.0 mm
  • Celková dĺžka
    37.0 mm
Káblové vývodky PG 21 13.0 mm 18.0 mm Polyamid 6 Čierna

10263433

Cenové rozpätie
0,9074 € - 0,7822 €

Úroveň zásob
150 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    13.0 - 18.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    10.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky PG 36 22.0 mm 32.0 mm Polyamid 6 Čierna

10263471

Cenové rozpätie
2,5744 € - 2,5744 €

Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    22.0 - 32.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    14.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky PG 29 18.0 mm 25.0 mm Polyamid 6 Čierna

10263778

Cenové rozpätie
1,721 € - 1,4934 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    28.0 - 25.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    18.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790