Menu Hľadať

Káblové vývodky - rovné, polyamidové

Na sklade

These Cable Gland Straight /Nylon are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification, and it comes with a TPE/TPV inner sealing gland and a CR/ NBR outer sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.

These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It is also durable, easy to install, and lightweight, making it an excellent choice for weight issues. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, automotive, and construction. Locknut and sealing washers are available separately.

  • Material: Nylon, PA
  • Colour: Black, Blue, Grey, White, Red
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0, UL94 V-2


Skupina SR: SR1704

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
237 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Farba Minimálny kompatibilný priemer kábla Dĺžka montážneho závitu Materiál Maximálny priemer kompatibilného kábla Kúpiť
0,3541 € - 0,4153 € Požiadajte o dodací termin tu
PG 11
Čierna
3.0 mm
8.0 mm
Polyamid 6
7.0 mm
0,31 € - 0,31 € 4 Na sklade
PG 7
Čierna
2.0 mm
8.0 mm
Polyamid 6
5.0 mm
2,5744 € - 2,5744 € 302 Na sklade
PG 36
Šedá
22.0 mm
14.0 mm
Polyamid 6
32.0 mm
0,4167 € - 0,4807 € Požiadajte o dodací termin tu
PG 11
Čierna
5.0 mm
15.0 mm
Polyamid 6
10.0 mm
2,8731 € - 3,3424 € 1044 Na sklade
M40
Šedá
20.0 mm
14.0 mm
Polyamid 6
26.0 mm
5,3053 € - 6,3152 € 20 Na sklade
M63
Šedá
29.0 mm
14.0 mm
Polyamid 6
35.0 mm
1,7067 € - 1,7067 € 1325 Na sklade
M32
Šedá
16.0 mm
11.0 mm
Polyamid 6
21.0 mm
5,0066 € - 5,9596 € 220 Na sklade
M50
Šedá
32.0 mm
14.0 mm
Polyamid 6
38.0 mm
0,4479 € - 0,539 € 300 Na sklade
M12
Šedá
2.0 mm
8.0 mm
Polyamid 6
5.0 mm
0,731 € - 0,8761 € 9450 Na sklade
M20
Šedá
5.0 mm
9.0 mm
Polyamid 6
9.0 mm
0,539 € - 0,539 € 2000 Na sklade
M12
Šedá
3.0 mm
8.0 mm
Polyamid 6
6.5 mm
0,8761 € - 0,8761 € 8380 Na sklade
M20
Šedá
6.0 mm
9.0 mm
Polyamid 6
12.0 mm
1,7067 € - 1,7067 € Požiadajte o dodací termin tu
M32
Čierna
16.0 mm
11.0 mm
Polyamid 6
21.0 mm
4,9639 € - 5,9596 € 1 Na sklade
M50
Čierna
32.0 mm
14.0 mm
Polyamid 6
38.0 mm
1,4365 € - 1,7067 € 18 Na sklade
M32
Šedá
13.0 mm
11.0 mm
Polyamid 6
18.0 mm
4,9782 € - 5,9596 € Požiadajte o dodací termin tu
M50
Šedá
25.0 mm
14.0 mm
Polyamid 6
31.0 mm
1,0824 € - 1,0824 € Požiadajte o dodací termin tu
M25
Čierna
13.0 mm
10.0 mm
Polyamid 6
18.0 mm
0,9259 € - 1,0824 € Požiadajte o dodací termin tu
M25
Čierna
9.0 mm
10.0 mm
Polyamid 6
16.0 mm
0,7282 € - 0,8761 € Požiadajte o dodací termin tu
M20
Červená
5.0 mm
9.0 mm
Polyamid 6
9.0 mm
2,4464 € - 4,7079 € Požiadajte o dodací termin tu
PG 21
Šedá
13.0 mm
11.0 mm
PA
18.0 mm
  • z/zo 12
Káblové vývodky PG 11 3.0 mm 7.0 mm Polyamid 6 Čierna

10263389

Cenové rozpätie
0,4153 € - 0,3541 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    3.0 - 7.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    8.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky PG 7 2.0 mm 5.0 mm Polyamid 6 Čierna

10263341

Cenové rozpätie
0,31 € - 0,31 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    2.0 - 5.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    8.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky PG 36 22.0 mm 32.0 mm Polyamid 6 Šedá

10263648

Cenové rozpätie
2,5744 € - 2,5744 €

Úroveň zásob
302 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    22.0 - 32.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    14.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky PG 11 5.0 mm 10.0 mm Polyamid 6 Čierna

10263716

Cenové rozpätie
0,4807 € - 0,4167 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    5.0 - 10.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    15.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky M40 20.0 mm 26.0 mm Polyamid 6 Šedá

10264348

Cenové rozpätie
3,3424 € - 2,8731 €

Úroveň zásob
1044 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    20.0 - 26.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    14.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky M63 29.0 mm 35.0 mm Polyamid 6 Šedá

10264386

Cenové rozpätie
6,3152 € - 5,3053 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    29.0 - 35.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    14.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky M32 16.0 mm 21.0 mm Polyamid 6 Šedá

10264317

Cenové rozpätie
1,7067 € - 1,7067 €

Úroveň zásob
1325 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    16.0 - 21.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    11.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky M50 32.0 mm 38.0 mm Polyamid 6 Šedá

10264355

Cenové rozpätie
5,9596 € - 5,0066 €

Úroveň zásob
220 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    32.0 - 38.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    14.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky M12 2.0 mm 5.0 mm Polyamid 6 Šedá

10264249

Cenové rozpätie
0,539 € - 0,4479 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    2.0 - 5.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    8.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky M20 5.0 mm 9.0 mm Polyamid 6 Šedá

10264287

Cenové rozpätie
0,8761 € - 0,731 €

Úroveň zásob
9450 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    5.0 - 9.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    9.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky M12 Šedá

10264232

Cenové rozpätie
0,539 € - 0,539 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    3.0 - 6.5 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    8.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky M20 6.0 mm 12.0 mm Polyamid 6 Šedá

10264270

Cenové rozpätie
0,8761 € - 0,8761 €

Úroveň zásob
8380 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    6.0 - 12.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    9.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky M32 16.0 mm 21.0 mm Polyamid 6 Čierna

10264157

Cenové rozpätie
1,7067 € - 1,7067 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    16.0 - 21.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    11.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky M50 32.0 mm 38.0 mm Polyamid 6 Čierna

10264195

Cenové rozpätie
5,9596 € - 4,9639 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    32.0 - 38.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    14.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky M32 13.0 mm 18.0 mm Polyamid 6 Šedá

10264324

Cenové rozpätie
1,7067 € - 1,4365 €

Úroveň zásob
18 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    13.0 - 18.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    11.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky M50 25.0 mm 31.0 mm Polyamid 6 Šedá

10264362

Cenové rozpätie
5,9596 € - 4,9782 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    25.0 - 31.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    14.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky M25 13.0 mm 18.0 mm Polyamid 6 Čierna

10264072

Cenové rozpätie
1,0824 € - 1,0824 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    13.0 - 18.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    10.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky M25 9.0 mm 16.0 mm Polyamid 6 Čierna

10264119

Cenové rozpätie
1,0824 € - 0,9259 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    9.0 - 16.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    10.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky M20 5.0 mm 9.0 mm Polyamid 6 Červená

10264058

Cenové rozpätie
0,8761 € - 0,7282 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Červená
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    5.0 - 9.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    9.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky PG 21 13.0 mm 18.0 mm PA Šedá

10354384

Cenové rozpätie
4,7079 € - 2,4464 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    13.0 - 18.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    11.0 mm
  • Trieda ochrany EN
    EN50262