These P-Style Cable Clamps are crucial for anyone looking to organise and protect their cords effectively. These clamps provide a dependable and efficient option for cable management due to their sturdy construction and versatile design. Due to their material, they are resistant to impact, chemicals, and UV radiation, which reduces the need for frequent replacements.
These cable clamps' P Style design gives a secure and stable grip on cables of various sizes and diameters, and they are available with one, two, or three mounting holes which permit to use the same clamp for three different holding diameters. Designed to be screwed to a surface for a tight and secure hold. Used in various applications, including electrical, data centres, telecommunications networks, automotive, and manufacturing.
.
Skupina SR: SR2059
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Nastaviteľnosť | Farba | Priemer otvoru | Rozsah kompatibilných priemerov káblov | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,116 € - 0,1433 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Prírodná
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 0,0786 € - 0,0971 € | 3000 Na sklade |
Pevná
|
Čierna
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,0475 € - 0,0586 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Čierna
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0598 € - 0,0738 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Prírodná
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0786 € - 0,0971 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Prírodná
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,0561 € - 0,0693 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Prírodná
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0345 € - 0,0426 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Prírodná
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0437 € - 0,054 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Prírodná
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,0345 € - 0,0426 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Prírodná
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,0598 € - 0,0738 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Čierna
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0632 € - 0,078 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Prírodná
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1028 € - 0,1269 € | 2500 Na sklade |
Pevná
|
Prírodná
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,075 € - 0,0926 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Prírodná
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0431 € - 0,0533 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Prírodná
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1028 € - 0,1269 € | 1496 Na sklade |
Pevná
|
Prírodná
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 0,1028 € - 0,1269 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Čierna
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,2623 € - 0,3238 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Prírodná
|
0.386 in
9.8 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| 0,0283 € - 0,035 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Prírodná
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0323 € - 0,0399 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Prírodná
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,0472 € - 0,0583 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Čierna
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku