Menu Hľadať

Káblové sedlá Mini

Na sklade

Mini Wire Saddles are primarily used to gather and route cables for electronic applications. The wire saddle keeps components tidy and removes clutter. They also help ensure cables are easy to access for further assembly or repair.

Our range features wire saddles with locking and non-locking tops, options with an adhesive base, as well as side entry , blind hole and stand-off wire saddles. Mounting options include push-in and screw-on.

The reduced size of these wire saddles makes these useful for applications where space is limited.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA)
  • Colour: Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 Flame Rated options


Skupina SR: SR2104

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
96 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Vnútorná šírka Kompatibilný priemer otvoru Spôsob montáže Vnútorná výška Kompatibilný rozsah hrúbky panelu Kúpiť
0,2069 € - 0,2069 € 30700 Na sklade
7.9 mm
8.0 mm
Lepidlo
4.1 mm
0,1706 € - 0,2069 € 3000 Na sklade
8.9 mm
9.1 mm
Lepidlo
7.6 mm
0,2128 € - 0,2128 € Požiadajte o dodací termin tu
8.4 mm
6.4 mm
Lepidlo
2.8 mm
0,1342 € - 0,1342 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
Zatlačením
2.9 mm
0,1104 € - 0,1342 € 17000 Na sklade
6.7 mm
Zatlačením
2.9 mm
0,2653 € - 0,2653 € 40000 Na sklade
4.3 mm
Zatlačením
8.5 mm
0,1342 € - 0,1342 € 800 Na sklade
4.8 mm
Zatlačením
0.9 mm
0,2828 € - 0,3455 € 900 Na sklade
12.5 mm
Zatlačením
2.8 mm
0,239 € - 0,2974 € 634 Na sklade
4.4 mm
4.4 mm
Lepidlo
3.0 mm
0,2624 € - 0,3207 € 2000 Na sklade
4.6 mm
4.8 mm
Lepidlo
2.8 mm
0,3207 € - 0,3207 € Požiadajte o dodací termin tu
7.9 mm
8.0 mm
Lepidlo
4.1 mm
0,2565 € - 0,3207 € 2000 Na sklade
8.9 mm
9.1 mm
Lepidlo
7.6 mm
0,4329 € - 0,4329 € Požiadajte o dodací termin tu
8.4 mm
6.4 mm
Lepidlo
2.8 mm
0,1174 € - 0,1223 € Požiadajte o dodací termin tu
4.6 mm
4.8 mm
Lepidlo
1.0 mm
0,0983 € - 0,1045 € 700 Na sklade
6.4 mm
6.6 mm
Lepidlo
3.0 mm
0,2653 € - 0,3207 € Požiadajte o dodací termin tu
8.9 mm
9.1 mm
Lepidlo
6.1 mm
0,4329 € - 0,4329 € Požiadajte o dodací termin tu
8.4 mm
6.4 mm
Lepidlo
2.8 mm
0,1706 € - 0,2069 € 13000 Na sklade
6.4 mm
6.6 mm
Lepidlo
3.0 mm
0,1647 € - 0,2069 € 590 Na sklade
8.9 mm
9.1 mm
Lepidlo
6.1 mm
0,2653 € - 0,2653 € 47000 Na sklade
8.4 mm
6.4 mm
Lepidlo
2.8 mm
  • z/zo 5
Káblová priechodka Lepidlo 4.1 mm 7.9 mm PA

10019078

Cenové rozpätie
0,2069 € - 0,2069 €

Úroveň zásob
30700 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Typ/prevedenie sedla
    Mikro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    8.0 mm
  • Vnútorná výška
    4.1 mm
Káblová priechodka Lepidlo 7.6 mm 8.9 mm PA

10019115

Cenové rozpätie
0,2069 € - 0,1706 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Typ/prevedenie sedla
    Mikro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    9.1 mm
  • Vnútorná výška
    7.6 mm
Káblová priechodka Lepidlo 2.8 mm 8.4 mm PA

10019399

Cenové rozpätie
0,2128 € - 0,2128 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Typ/prevedenie sedla
    Bočný úchyt
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.4 mm
  • Vnútorná výška
    2.8 mm
Káblová priechodka Zatlačením 2.9 mm 4.8 mm Polyamid 6.6

10019269

Cenové rozpätie
0,1342 € - 0,1342 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Mikro
  • Vnútorná výška
    2.9 mm
  • Vnútorná šírka
    4.8 mm
Káblová priechodka Zatlačením 2.9 mm 6.7 mm Polyamid 6.6

10019306

Cenové rozpätie
0,1342 € - 0,1104 €

Úroveň zásob
17000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Mikro
  • Vnútorná výška
    2.9 mm
  • Vnútorná šírka
    6.7 mm
Káblová priechodka 4.3 mm 6.9 mm Polyamid 6.6

10018637

Cenové rozpätie
0,2653 € - 0,2653 €

Úroveň zásob
40000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Mikro
  • Vnútorná výška
    8.5 mm
  • Vnútorná šírka
    4.3 mm
Káblová priechodka 4.8 mm 7.0 mm Polyamid 6.6

10019238

Cenové rozpätie
0,1342 € - 0,1342 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Mikro
  • Vnútorná výška
    0.9 mm
  • Vnútorná šírka
    4.8 mm
Káblová priechodka Zatlačením 2.8 mm 12.5 mm Polyamid 6.6

10014745

Cenové rozpätie
0,3455 € - 0,2828 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Mikro
  • Vnútorná výška
    2.8 mm
  • Vnútorná šírka
    12.5 mm
Káblová priechodka Lepidlo 3.0 mm 4.4 mm PA

10018668

Cenové rozpätie
0,2974 € - 0,239 €

Úroveň zásob
634 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Typ/prevedenie sedla
    Mikro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.4 mm
  • Vnútorná výška
    3.0 mm
Káblová priechodka Lepidlo 2.8 mm 4.6 mm PA

10019047

Cenové rozpätie
0,3207 € - 0,2624 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Typ/prevedenie sedla
    Mikro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
  • Vnútorná výška
    2.8 mm
Káblová priechodka Lepidlo 4.1 mm 7.9 mm PA

10019085

Cenové rozpätie
0,3207 € - 0,3207 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Typ/prevedenie sedla
    Mikro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    8.0 mm
  • Vnútorná výška
    4.1 mm
Káblová priechodka Lepidlo 7.6 mm 8.9 mm PA

10019122

Cenové rozpätie
0,3207 € - 0,2565 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Typ/prevedenie sedla
    Mikro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    9.1 mm
  • Vnútorná výška
    7.6 mm
Káblová priechodka Lepidlo 2.8 mm 8.4 mm PA

10019405

Cenové rozpätie
0,4329 € - 0,4329 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Typ/prevedenie sedla
    Bočný úchyt
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.4 mm
  • Vnútorná výška
    2.8 mm
Káblová priechodka Lepidlo 1.0 mm 4.6 mm PA

10019023

Cenové rozpätie
0,1223 € - 0,1174 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Typ/prevedenie sedla
    Mikro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
  • Vnútorná výška
    1.0 mm
Káblová priechodka Lepidlo 3.0 mm 6.4 mm PA

10019061

Cenové rozpätie
0,1045 € - 0,0983 €

Úroveň zásob
700 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Typ/prevedenie sedla
    Mikro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.6 mm
  • Vnútorná výška
    3.0 mm
Káblová priechodka Lepidlo 6.1 mm 8.9 mm PA

10019108

Cenové rozpätie
0,3207 € - 0,2653 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Typ/prevedenie sedla
    Mikro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    9.1 mm
  • Vnútorná výška
    6.1 mm
Káblová priechodka Lepidlo 2.8 mm 8.4 mm PA

10019382

Cenové rozpätie
0,4329 € - 0,4329 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Typ/prevedenie sedla
    Bočný úchyt
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.4 mm
  • Vnútorná výška
    2.8 mm
Káblová priechodka Lepidlo 3.0 mm 6.4 mm PA

10019054

Cenové rozpätie
0,2069 € - 0,1706 €

Úroveň zásob
13000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Typ/prevedenie sedla
    Mikro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.6 mm
  • Vnútorná výška
    3.0 mm
Káblová priechodka Lepidlo 6.1 mm 8.9 mm PA

10019092

Cenové rozpätie
0,2069 € - 0,1647 €

Úroveň zásob
590 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Typ/prevedenie sedla
    Mikro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    9.1 mm
  • Vnútorná výška
    6.1 mm
Káblová priechodka Lepidlo 2.8 mm 8.4 mm PA

10019375

Cenové rozpätie
0,2653 € - 0,2653 €

Úroveň zásob
47000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Typ/prevedenie sedla
    Bočný úchyt
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.4 mm
  • Vnútorná výška
    2.8 mm