Menu Hľadať

Káblová priechodka Lepidlo 3.0 mm 4.4 mm PA

This miniature wire saddle quickly mounts with an adhesive base. It is manufactured with material rated is UL94 V-0.
Nový kód produktu:

10018668

Starý kód produktu:

MWSB-1-19A2-RT

634 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,2974 €
5000 + 0,239 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

297,40 €

1000 x 0,2974 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Prírodná
Spôsob montáže Lepidlo
Typ/prevedenie sedla Mikro
Kompatibilný priemer otvoru 4.4 mm
Vnútorná výška 3.0 mm
Vnútorná šírka 4.4 mm
Celková šírka 6.9 mm
Plný materiál Polyamid
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Commodity Code 3926909790
Popis podľa UL/CSA UL E71558

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás