Menu Hľadať

Káblová priechodka Zatlačením 2.9 mm 6.7 mm Polyamid 6.6

Toto kábové mikrosedlo je vyrobené z prírodného polyamidu 6/6 UL94 V-0. Vhodné pre hrúbku panela 1,2 - 1,6 mm a zapadnutie do otvoru 1,7 mm.
Nový kód produktu:

10019306

Starý kód produktu:

MWSET2-2-19

17000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 8999 0,1342 €
9000 + 0,1104 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

134,20 €

1000 x 0,1342 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Prírodná
Spôsob montáže Zatlačením
Typ/prevedenie sedla Mikro
Vnútorná výška 2.9 mm
Vnútorná šírka 6.7 mm
Maximálna hrúbka panela 1.6 mm
Celková šírka 9.1 mm
Hrúbka steny 1.2 - 1.6 mm
Plný materiál Polyamid
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Commodity Code 3926909790
Popis podľa UL/CSA UL E70062

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás