These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Materiál: Polyamid 6.6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Polyamid Farba: Prírodná, Čierna Norma pre horľavosť materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSkupina SR: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Výška príruby | Minimálny vonkajší priemer | Farba | Materiál | Dĺžka pod hlavou | Maximálny vonkajší priemer | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1848 € - 0,2304 € | 5000 Na sklade |
0.067 in
1.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,1848 € - 0,1848 € | 6000 Na sklade |
0.063 in
1.6 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
| 10016114 | 0,1507 € - 0,1848 € | 9000 Na sklade |
0.063 in
1.6 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
0.398 in
10.1 mm
|
|
| 0,0907 € - 0,0965 € | 37000 Na sklade |
0.067 in
1.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,1863 € - 0,2304 € | 2000 Na sklade |
0.067 in
1.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,1848 € - 0,1848 € | 2005 Na sklade |
0.063 in
1.6 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
| 0,1507 € - 0,1848 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
| 0,2016 € - 0,2016 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.079 in
2.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1574 € - 0,1794 € | 3000 Na sklade |
0.102 in
2.6 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
0.941 in
23.9 mm
|
||
| 0,1518 € - 0,1518 € | 5000 Na sklade |
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 0,1574 € - 0,1794 € | 21300 Na sklade |
0.079 in
2.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 10072875 | 0,1809 € - 0,2181 € | 13000 Na sklade |
0.079 in
2.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
| 0,1809 € - 0,2181 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.039 in
1.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,1124 € - 0,1792 € | 41000 Na sklade |
0.02 in
0.5 mm
|
|
Čierna
|
PA
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,1739 € - 0,1739 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1547 € - 0,1547 € | 6900 Na sklade |
0.102 in
2.6 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
| 0,3526 € - 0,3598 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Prírodná
|
PA
|
|
|
||
| 0,105 € - 0,1464 € | 3000 Na sklade |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Prírodná
|
PA
|
|
|
||
| 0,2099 € - 0,2168 € | 5900 Na sklade |
0.118 in
3.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,1349 € - 0,1349 € | 7900 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku