Menu Hľadať

Izolačné puzdrá

Na sklade

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Shoulder Washers are designed to provide electric and heat insulation for assemblies where this is a fundamental requirement.
  • They are self-lubrication, as well as being corrosion and abrasion resistant.
  • Advised to avoid using shoulder washers in humid environments.
Materiál: Polyamid 6.6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Polyamid Farba: Prírodná, Čierna Norma pre horľavosť materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSkupina SR: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
356 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Výška príruby Minimálny vonkajší priemer Farba Materiál Dĺžka pod hlavou Maximálny vonkajší priemer Kúpiť
0,035 € - 0,0433 € Požiadajte o dodací termin tu
2 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
0,0695 € - 0,0858 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
0,074 € - 0,0914 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
0,0732 € - 0,0903 € Požiadajte o dodací termin tu
2 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
0,0902 € - 0,1114 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
0,0697 € - 0,086 € Požiadajte o dodací termin tu
1.8 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
0,0412 € - 0,0509 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
0,0624 € - 0,077 € 1700 Na sklade
1.6 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
0,0412 € - 0,0509 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
0,0475 € - 0,0586 € 500 Na sklade
1.6 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
0,1927 € - 0,238 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
0,0412 € - 0,0509 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
0,0394 € - 0,0486 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
0,0412 € - 0,0509 € Požiadajte o dodací termin tu
1.2 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
0,055 € - 0,0679 € Požiadajte o dodací termin tu
1.7 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
0,0526 € - 0,0649 € Požiadajte o dodací termin tu
1.2 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
0,0686 € - 0,0916 € 500 Na sklade
0.8 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
0,0377 € - 0,0465 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
0,0255 € - 0,0315 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
0,0355 € - 0,0438 € 2000 Na sklade
2.0 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
  • z/zo 18
Izolačné puzdro 0.394 in Polyamid 6.6

10334614

Cenové rozpätie
0,0433 € - 0,035 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška základne
    10 mm
  • Vonkajší priemer príruby
    16 mm
  • Vonkajší priemer základne
    12 mm
  • Vnútorný priemer
    10 mm
  • Výška príruby
    2 mm
Izolačné puzdro 0.310 in Polyamid 6.6

10334812

Cenové rozpätie
0,0858 € - 0,0695 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška základne
    8.3 mm
  • Vonkajší priemer príruby
    21 mm
  • Vonkajší priemer základne
    11 mm
  • Vnútorný priemer
    7.9 mm
  • Výška príruby
    1.5 mm
Izolačné puzdro 0.255 in Polyamid 6.6

10334591

Cenové rozpätie
0,0914 € - 0,074 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška základne
    14.3 mm
  • Vonkajší priemer príruby
    14 mm
  • Vonkajší priemer základne
    9.5 mm
  • Vnútorný priemer
    6.5 mm
  • Výška príruby
    1.6 mm
Izolačné puzdro 0.406 in Polyamid 6.6

10334867

Cenové rozpätie
0,0903 € - 0,0732 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška základne
    13.5 mm
  • Vonkajší priemer príruby
    24 mm
  • Vonkajší priemer základne
    11.9 mm
  • Vnútorný priemer
    10.3 mm
  • Výška príruby
    2 mm
Izolačné puzdro 0.510 in Polyamid 6.6

10334829

Cenové rozpätie
0,1114 € - 0,0902 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška základne
    9.5 mm
  • Vonkajší priemer príruby
    22.2 mm
  • Vonkajší priemer základne
    16.1 mm
  • Vnútorný priemer
    13 mm
  • Výška príruby
    3.2 mm
Izolačné puzdro 0.184 in Polyamid 6.6

10334546

Cenové rozpätie
0,086 € - 0,0697 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška základne
    7.9 mm
  • Vonkajší priemer príruby
    16 mm
  • Vonkajší priemer základne
    6.7 mm
  • Vnútorný priemer
    4.7 mm
  • Výška príruby
    1.8 mm
Izolačné puzdro 0.193 in Polyamid 6.6

10334577

Cenové rozpätie
0,0509 € - 0,0412 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška základne
    0.8 mm
  • Vonkajší priemer príruby
    12.4 mm
  • Vonkajší priemer základne
    7.9 mm
  • Vnútorný priemer
    4.9 mm
  • Výška príruby
    0.8 mm
Izolačné puzdro 0.500 in Polyamid 6.6

10334768

Cenové rozpätie
0,077 € - 0,0624 €

Úroveň zásob
1700 Na sklade
Atribúty
  • Výška základne
    11.1 mm
  • Vonkajší priemer príruby
    19.1 mm
  • Vonkajší priemer základne
    15.9 mm
  • Vnútorný priemer
    12.7 mm
  • Výška príruby
    1.6 mm
Izolačné puzdro 0.135 in Polyamid 6.6

10334492

Cenové rozpätie
0,0509 € - 0,0412 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška základne
    3.6 mm
  • Vonkajší priemer príruby
    11.1 mm
  • Vonkajší priemer základne
    6.4 mm
  • Vnútorný priemer
    3.4 mm
  • Výška príruby
    0.8 mm
Izolačné puzdro 0.385 in Polyamid 6.6

10334607

Cenové rozpätie
0,0586 € - 0,0475 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Výška základne
    9.5 mm
  • Vonkajší priemer príruby
    14.5 mm
  • Vonkajší priemer základne
    11.9 mm
  • Vnútorný priemer
    9.8 mm
  • Výška príruby
    1.6 mm
Izolačné puzdro 0.562 in Polyamid 6.6

10334881

Cenové rozpätie
0,238 € - 0,1927 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška základne
    6.4 mm
  • Vonkajší priemer príruby
    22.2 mm
  • Vonkajší priemer základne
    19.1 mm
  • Vnútorný priemer
    14.3 mm
  • Výška príruby
    1.6 mm
Izolačné puzdro 0.200 in Polyamid 6.6

10334539

Cenové rozpätie
0,0509 € - 0,0412 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška základne
    2.4 mm
  • Vonkajší priemer príruby
    12.4 mm
  • Vonkajší priemer základne
    7.1 mm
  • Vnútorný priemer
    5.1 mm
  • Výška príruby
    1.6 mm
Izolačné puzdro 0.255 in Polyamid 6.6

10334522

Cenové rozpätie
0,0486 € - 0,0394 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška základne
    4.7 mm
  • Vonkajší priemer príruby
    15.9 mm
  • Vonkajší priemer základne
    8.2 mm
  • Vnútorný priemer
    6.5 mm
  • Výška príruby
    1.6 mm
Izolačné puzdro 0.255 in Polyamid 6.6

10334676

Cenové rozpätie
0,0509 € - 0,0412 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška základne
    3.2 mm
  • Vonkajší priemer príruby
    11.9 mm
  • Vonkajší priemer základne
    7.9 mm
  • Vnútorný priemer
    6.5 mm
  • Výška príruby
    1.2 mm
Izolačné puzdro 0.322 in Polyamid 6.6

10334805

Cenové rozpätie
0,0679 € - 0,055 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška základne
    10 mm
  • Vonkajší priemer príruby
    18.8 mm
  • Vonkajší priemer základne
    10.9 mm
  • Vnútorný priemer
    8.2 mm
  • Výška príruby
    1.7 mm
Izolačné puzdro 0.323 in Polyamid 6.6

10334782

Cenové rozpätie
0,0649 € - 0,0526 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška základne
    1.2 mm
  • Vonkajší priemer príruby
    19.1 mm
  • Vonkajší priemer základne
    9.5 mm
  • Vnútorný priemer
    8.2 mm
  • Výška príruby
    1.2 mm
Izolačné puzdro 0.500 in Polyamid 6.6

10334751

Cenové rozpätie
0,0916 € - 0,0686 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Výška základne
    8 mm
  • Vonkajší priemer príruby
    18.9 mm
  • Vonkajší priemer základne
    14.3 mm
  • Vnútorný priemer
    12.7 mm
  • Výška príruby
    0.8 mm
Izolačné puzdro Polyamid 6.6

10331637

Cenové rozpätie
0,0465 € - 0,0377 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška základne
    9.5 mm
  • Vonkajší priemer príruby
    15.7 mm
  • Vonkajší priemer základne
    9.1 mm
  • Výška príruby
    1.6 mm
  • Farba
    Prírodná
Izolačné puzdro 2.1 mm Polyamid 6.6

10331316

Cenové rozpätie
0,0315 € - 0,0255 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška základne
    4.0 mm
  • Vonkajší priemer príruby
    4.2 mm
  • Vonkajší priemer základne
    3.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.1 mm
  • Výška príruby
    1.0 mm
Izolačné puzdro 5.1 mm Polyamid 6.6

10331422

Cenové rozpätie
0,0438 € - 0,0355 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Výška základne
    7.0 mm
  • Vonkajší priemer príruby
    10.2 mm
  • Vonkajší priemer základne
    7.0 mm
  • Vnútorný priemer
    5.1 mm
  • Výška príruby
    2.0 mm