Menu Hľadať

Izolačné puzdrá

Na sklade

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Shoulder Washers are designed to provide electric and heat insulation for assemblies where this is a fundamental requirement.
  • They are self-lubrication, as well as being corrosion and abrasion resistant.
  • Advised to avoid using shoulder washers in humid environments.
Materiál: Polyamid 6.6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Polyamid Farba: Prírodná, Čierna Norma pre horľavosť materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSkupina SR: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
356 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Výška príruby Minimálny vonkajší priemer Farba Materiál Dĺžka pod hlavou Maximálny vonkajší priemer Kúpiť
0,0255 € - 0,0315 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
0,0355 € - 0,0438 € 26000 Na sklade
2.0 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
0,0298 € - 0,0368 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
0,0298 € - 0,0368 € 2000 Na sklade
1.5 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
0,0347 € - 0,0428 € 1500 Na sklade
2.0 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
0,0355 € - 0,0438 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
0,0294 € - 0,0363 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
0,1863 € - 0,2304 € 41000 Na sklade
1.7 mm
7.9 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
13.0 mm
0,1848 € - 0,2304 € 5000 Na sklade
1.7 mm
7.9 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
13.0 mm
0,1507 € - 0,1848 € 3000 Na sklade
1.6 mm
6.6 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
10.1 mm
0,0755 € - 0,0805 € 6000 Na sklade
1.2 mm
3.7 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
6.0 mm
0,2475 € - 0,2475 € Požiadajte o dodací termin tu
1.2 mm
6.0 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
9.4 mm
0,1863 € - 0,2304 € 6000 Na sklade
1.7 mm
7.9 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
13.0 mm
10016091 0,1507 € - 0,1848 € 9469 Na sklade
1.6 mm
6.6 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
10.1 mm
0,1848 € - 0,1848 € Požiadajte o dodací termin tu
1.2 mm
3.7 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
6.0 mm
0,4778 € - 0,4778 € 13000 Na sklade
2.0 mm
Prírodná
PA
0,6756 € - 0,6756 € 9000 Na sklade
1.6 mm
Prírodná
PA
0,1934 € - 0,2488 € 18500 Na sklade
1.7 mm
4.9 mm
Prírodná
Polyamid
8.2 mm
0,2219 € - 0,2873 € Požiadajte o dodací termin tu
4.4 mm
9.9 mm
Prírodná
Polyamid
18.6 mm
0,0731 € - 0,1162 € Požiadajte o dodací termin tu
1.1 mm
4.8 mm
Čierna
8.0 mm
  • z/zo 18
Izolačné puzdro 2.1 mm Polyamid 6.6

10331323

Cenové rozpätie
0,0315 € - 0,0255 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška základne
    5.0 mm
  • Vonkajší priemer príruby
    4.2 mm
  • Vonkajší priemer základne
    3.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.1 mm
  • Výška príruby
    1.0 mm
Izolačné puzdro 5.1 mm Polyamid 6.6

10331408

Cenové rozpätie
0,0438 € - 0,0355 €

Úroveň zásob
26000 Na sklade
Atribúty
  • Výška základne
    4.0 mm
  • Vonkajší priemer príruby
    10.2 mm
  • Vonkajší priemer základne
    7.0 mm
  • Vnútorný priemer
    5.1 mm
  • Výška príruby
    2.0 mm
Izolačné puzdro 5.1 mm Polyamid 6.6

10331392

Cenové rozpätie
0,0368 € - 0,0298 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška základne
    3.0 mm
  • Vonkajší priemer príruby
    10.2 mm
  • Vonkajší priemer základne
    7.0 mm
  • Vnútorný priemer
    5.1 mm
  • Výška príruby
    2.0 mm
Izolačné puzdro 4.1 mm Polyamid 6.6

10331378

Cenové rozpätie
0,0368 € - 0,0298 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Výška základne
    7.0 mm
  • Vonkajší priemer príruby
    8.4 mm
  • Vonkajší priemer základne
    6.0 mm
  • Vnútorný priemer
    4.1 mm
  • Výška príruby
    1.5 mm
Izolačné puzdro 6.1 mm Polyamid 6.6

10331460

Cenové rozpätie
0,0428 € - 0,0347 €

Úroveň zásob
1500 Na sklade
Atribúty
  • Výška základne
    10.0 mm
  • Vonkajší priemer príruby
    12.2 mm
  • Vonkajší priemer základne
    8.0 mm
  • Vnútorný priemer
    6.1 mm
  • Výška príruby
    2.0 mm
Izolačné puzdro 5.1 mm Polyamid 6.6

10331439

Cenové rozpätie
0,0438 € - 0,0355 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška základne
    9.0 mm
  • Vonkajší priemer príruby
    10.2 mm
  • Vonkajší priemer základne
    7.0 mm
  • Vnútorný priemer
    5.1 mm
  • Výška príruby
    2.0 mm
Izolačné puzdro 3.1 mm Polyamid 6.6

10331354

Cenové rozpätie
0,0363 € - 0,0294 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška základne
    10.0 mm
  • Vonkajší priemer príruby
    6.2 mm
  • Vonkajší priemer základne
    4.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.1 mm
  • Výška príruby
    1.0 mm
Izolačné puzdro 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Polyamid 6.6

10016480

Cenové rozpätie
0,2304 € - 0,1863 €

Úroveň zásob
41000 Na sklade
Atribúty
  • Minimálny vonkajší priemer
    7.9 mm
  • Maximálny vonkajší priemer
    13.0 mm
  • Vnútorný priemer
    6.6 mm
  • Výška príruby
    1.7 mm
  • Typ podložky
    Podložka izolátora
Izolačné puzdro 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Polyamid 6.6

10016527

Cenové rozpätie
0,2304 € - 0,1848 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • Minimálny vonkajší priemer
    7.9 mm
  • Maximálny vonkajší priemer
    13.0 mm
  • Vnútorný priemer
    6.6 mm
  • Výška príruby
    1.7 mm
  • Typ podložky
    Izolačný rukáv
Izolačné puzdro 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Polyamid 6.6

10016107

Cenové rozpätie
0,1848 € - 0,1507 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Minimálny vonkajší priemer
    6.6 mm
  • Maximálny vonkajší priemer
    10.1 mm
  • Vnútorný priemer
    5.1 mm
  • Výška príruby
    1.6 mm
  • Typ podložky
    Izolačný rukáv
Izolačné puzdro 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Polyamid 6.6

10016282

Cenové rozpätie
0,0805 € - 0,0755 €

Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • Minimálny vonkajší priemer
    3.7 mm
  • Maximálny vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.9 mm
  • Výška príruby
    1.2 mm
  • Typ podložky
    Podložka izolátora
Izolačné puzdro 3.3 mm 6.0 mm 9.4 mm Polyamid 6.6

10161128

Cenové rozpätie
0,2475 € - 0,2475 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Minimálny vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Maximálny vonkajší priemer
    9.4 mm
  • Vnútorný priemer
    3.3 mm
  • Výška príruby
    1.2 mm
  • Typ podložky
    Podložka izolátora
Izolačné puzdro 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Polyamid 6.6

10016510

Cenové rozpätie
0,2304 € - 0,1863 €

Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • Minimálny vonkajší priemer
    7.9 mm
  • Maximálny vonkajší priemer
    13.0 mm
  • Vnútorný priemer
    6.6 mm
  • Výška príruby
    1.7 mm
  • Typ podložky
    Podložka izolátora
Izolačné puzdro 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Polyamid 6.6

10016091

Cenové rozpätie
0,1848 € - 0,1507 €

Úroveň zásob
9469 Na sklade
Atribúty
  • Minimálny vonkajší priemer
    6.6 mm
  • Maximálny vonkajší priemer
    10.1 mm
  • Vnútorný priemer
    5.1 mm
  • Výška príruby
    1.6 mm
  • Typ podložky
    Podložka izolátora
Izolačné puzdro 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Polyamid 6.6

10016244

Cenové rozpätie
0,1848 € - 0,1848 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Minimálny vonkajší priemer
    3.7 mm
  • Maximálny vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.9 mm
  • Výška príruby
    1.2 mm
  • Typ podložky
    Podložka izolátora
Izolačné puzdro 4.0 mm PA

10135235

Cenové rozpätie
0,4778 € - 0,4778 €

Úroveň zásob
13000 Na sklade
Atribúty
  • Výška základne
    6.0 mm
  • Vonkajší priemer príruby
    9.0 mm
  • Vonkajší priemer základne
    6.0 mm
  • Vnútorný priemer
    4.0 mm
  • Výška príruby
    2.0 mm
Izolačné puzdro 6.0 mm PA

10137956

Cenové rozpätie
0,6756 € - 0,6756 €

Úroveň zásob
9000 Na sklade
Atribúty
  • Výška základne
    6.9 mm
  • Vonkajší priemer príruby
    15.0 mm
  • Vonkajší priemer základne
    10.0 mm
  • Vnútorný priemer
    6.0 mm
  • Výška príruby
    1.6 mm
Zápustná izolačná podložka 3.1 mm 4.9 mm 8.2 mm Polyamid

10065839

Cenové rozpätie
0,2488 € - 0,1934 €

Úroveň zásob
18500 Na sklade
Atribúty
  • Minimálny vonkajší priemer
    4.9 mm
  • Maximálny vonkajší priemer
    8.2 mm
  • Vnútorný priemer
    3.1 mm
  • Výška príruby
    1.7 mm
  • Typ podložky
    Countersunk Insulation Washer
Zápustná izolačná podložka 8.1 mm 9.9 mm 18.6 mm Polyamid

10065877

Cenové rozpätie
0,2873 € - 0,2219 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Minimálny vonkajší priemer
    9.9 mm
  • Maximálny vonkajší priemer
    18.6 mm
  • Vnútorný priemer
    8.1 mm
  • Výška príruby
    4.4 mm
  • Typ podložky
    Countersunk Insulation Washer
Izolačné puzdro 2.6 mm 4.8 mm 8.0 mm

10228890

Cenové rozpätie
0,1162 € - 0,0731 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Minimálny vonkajší priemer
    4.8 mm
  • Maximálny vonkajší priemer
    8.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.6 mm
  • Výška príruby
    1.1 mm
  • Typ podložky
    Izolačný rukáv