Menu Hľadať

Izolačné puzdrá

Na sklade

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Shoulder Washers are designed to provide electric and heat insulation for assemblies where this is a fundamental requirement.
  • They are self-lubrication, as well as being corrosion and abrasion resistant.
  • Advised to avoid using shoulder washers in humid environments.
Materiál: Polyamid 6.6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Polyamid Farba: Prírodná, Čierna Norma pre horľavosť materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSkupina SR: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
356 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Výška príruby Minimálny vonkajší priemer Farba Materiál Dĺžka pod hlavou Maximálny vonkajší priemer Kúpiť
0,1507 € - 0,1848 € 83000 Na sklade
1.2 mm
3.0 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
4.6 mm
0,1507 € - 0,1848 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
6.6 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
10.1 mm
0,1507 € - 0,1848 € 10000 Na sklade
1.2 mm
3.7 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
6.0 mm
0,1507 € - 0,1848 € Požiadajte o dodací termin tu
1.7 mm
7.9 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
13.0 mm
0,2475 € - 0,2475 € Požiadajte o dodací termin tu
1.2 mm
6.0 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
9.4 mm
10016114 0,1507 € - 0,1848 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
6.6 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
10.1 mm
0,1863 € - 0,2304 € 38000 Na sklade
1.7 mm
7.9 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
13.0 mm
0,1507 € - 0,1848 € 6000 Na sklade
1.2 mm
3.7 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
6.0 mm
0,2019 € - 0,2475 € 5000 Na sklade
1.6 mm
9.1 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
15.7 mm
0,1507 € - 0,1848 € 7000 Na sklade
1.2 mm
4.3 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
7.4 mm
0,1507 € - 0,1848 € 12000 Na sklade
1.6 mm
5.2 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
8.7 mm
0,1848 € - 0,1848 € 9000 Na sklade
1.2 mm
4.3 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
7.4 mm
0,1507 € - 0,1848 € 9000 Na sklade
1.2 mm
4.3 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
7.4 mm
0,1507 € - 0,1848 € Požiadajte o dodací termin tu
1.2 mm
3.7 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
6.0 mm
0,1507 € - 0,1848 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
5.2 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
8.7 mm
0,2896 € - 0,3027 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
3.5 mm
Čierna
25% Glass Filled Nylon 6
5.9 mm
0,5291 € - 0,5291 € 11000 Na sklade
1.9 mm
Prírodná
PA
0,0755 € - 0,1197 € Požiadajte o dodací termin tu
2.5 mm
3.5 mm
Čierna
5.5 mm
0,3257 € - 0,3257 € Požiadajte o dodací termin tu
1.2 mm
3.7 mm
Čierna
40% Glass Filled PPS
7.1 mm
0,5177 € - 0,5177 € 6000 Na sklade
2.0 mm
Prírodná
PA
  • z/zo 18
Izolačné puzdro 2.3 mm 3.0 mm 4.6 mm Polyamid 6.6

10016169

Cenové rozpätie
0,1848 € - 0,1507 €

Úroveň zásob
83000 Na sklade
Atribúty
  • Minimálny vonkajší priemer
    3.0 mm
  • Maximálny vonkajší priemer
    4.6 mm
  • Vnútorný priemer
    2.3 mm
  • Výška príruby
    1.2 mm
  • Typ podložky
    Podložka izolátora
Izolačné puzdro 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Polyamid 6.6

10016121

Cenové rozpätie
0,1848 € - 0,1507 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Minimálny vonkajší priemer
    6.6 mm
  • Maximálny vonkajší priemer
    10.1 mm
  • Vnútorný priemer
    5.1 mm
  • Výška príruby
    1.6 mm
  • Typ podložky
    Podložka izolátora
Izolačné puzdro 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Polyamid 6.6

10016206

Cenové rozpätie
0,1848 € - 0,1507 €

Úroveň zásob
10000 Na sklade
Atribúty
  • Minimálny vonkajší priemer
    3.7 mm
  • Maximálny vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.9 mm
  • Výška príruby
    1.2 mm
  • Typ podložky
    Podložka izolátora
Izolačné puzdro 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Polyamid 6.6

10016497

Cenové rozpätie
0,1848 € - 0,1507 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Minimálny vonkajší priemer
    7.9 mm
  • Maximálny vonkajší priemer
    13.0 mm
  • Vnútorný priemer
    6.6 mm
  • Výška príruby
    1.7 mm
  • Typ podložky
    Izolačný rukáv
Izolačné puzdro 3.3 mm 6.0 mm 9.4 mm Polyamid 6.6

10161128

Cenové rozpätie
0,2475 € - 0,2475 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Minimálny vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Maximálny vonkajší priemer
    9.4 mm
  • Vnútorný priemer
    3.3 mm
  • Výška príruby
    1.2 mm
  • Typ podložky
    Podložka izolátora
Izolačné puzdro 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Polyamid 6.6

10016114

Cenové rozpätie
0,1848 € - 0,1507 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Minimálny vonkajší priemer
    6.6 mm
  • Maximálny vonkajší priemer
    10.1 mm
  • Vnútorný priemer
    5.1 mm
  • Výška príruby
    1.6 mm
  • Typ podložky
    Podložka izolátora
Izolačné puzdro 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Polyamid 6.6

10016480

Cenové rozpätie
0,2304 € - 0,1863 €

Úroveň zásob
38000 Na sklade
Atribúty
  • Minimálny vonkajší priemer
    7.9 mm
  • Maximálny vonkajší priemer
    13.0 mm
  • Vnútorný priemer
    6.6 mm
  • Výška príruby
    1.7 mm
  • Typ podložky
    Podložka izolátora
Izolačné puzdro 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Polyamid 6.6

10016275

Cenové rozpätie
0,1848 € - 0,1507 €

Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • Minimálny vonkajší priemer
    3.7 mm
  • Maximálny vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.9 mm
  • Výška príruby
    1.2 mm
  • Typ podložky
    Podložka izolátora
Izolačné puzdro 8.1 mm 9.1 mm 15.7 mm Polyamid 6.6

10016565

Cenové rozpätie
0,2475 € - 0,2019 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • Minimálny vonkajší priemer
    9.1 mm
  • Maximálny vonkajší priemer
    15.7 mm
  • Vnútorný priemer
    8.1 mm
  • Výška príruby
    1.6 mm
  • Typ podložky
    Podložka izolátora
Izolačné puzdro 3.6 mm 4.3 mm 7.4 mm Polyamid 6.6

10016367

Cenové rozpätie
0,1848 € - 0,1507 €

Úroveň zásob
7000 Na sklade
Atribúty
  • Minimálny vonkajší priemer
    4.3 mm
  • Maximálny vonkajší priemer
    7.4 mm
  • Vnútorný priemer
    3.6 mm
  • Výška príruby
    1.2 mm
  • Typ podložky
    Podložka izolátora
Izolačné puzdro 4.4 mm 5.2 mm 8.7 mm Polyamid 6.6

10016404

Cenové rozpätie
0,1848 € - 0,1507 €

Úroveň zásob
12000 Na sklade
Atribúty
  • Minimálny vonkajší priemer
    5.2 mm
  • Maximálny vonkajší priemer
    8.7 mm
  • Vnútorný priemer
    4.4 mm
  • Výška príruby
    1.6 mm
  • Typ podložky
    Podložka izolátora
Izolačné puzdro 3.6 mm 4.3 mm 7.4 mm Polyamid 6.6

10016312

Cenové rozpätie
0,1848 € - 0,1848 €

Úroveň zásob
9000 Na sklade
Atribúty
  • Minimálny vonkajší priemer
    4.3 mm
  • Maximálny vonkajší priemer
    7.4 mm
  • Vnútorný priemer
    3.6 mm
  • Výška príruby
    1.2 mm
  • Typ podložky
    Podložka izolátora
Izolačné puzdro 3.6 mm 4.3 mm 7.4 mm Polyamid 6.6

10016350

Cenové rozpätie
0,1848 € - 0,1507 €

Úroveň zásob
9000 Na sklade
Atribúty
  • Minimálny vonkajší priemer
    4.3 mm
  • Maximálny vonkajší priemer
    7.4 mm
  • Vnútorný priemer
    3.6 mm
  • Výška príruby
    1.2 mm
  • Typ podložky
    Podložka izolátora
Izolačné puzdro 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Polyamid 6.6

10016237

Cenové rozpätie
0,1848 € - 0,1507 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Minimálny vonkajší priemer
    3.7 mm
  • Maximálny vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.9 mm
  • Výška príruby
    1.2 mm
  • Typ podložky
    Podložka izolátora
Izolačné puzdro 4.4 mm 5.2 mm 8.7 mm Polyamid 6.6

10016442

Cenové rozpätie
0,1848 € - 0,1507 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Minimálny vonkajší priemer
    5.2 mm
  • Maximálny vonkajší priemer
    8.7 mm
  • Vnútorný priemer
    4.4 mm
  • Výška príruby
    1.6 mm
  • Typ podložky
    Podložka izolátora
Izolačné puzdro 3.0 mm 3.5 mm 5.9 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10160923

Cenové rozpätie
0,3027 € - 0,2896 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Minimálny vonkajší priemer
    3.5 mm
  • Maximálny vonkajší priemer
    5.9 mm
  • Vnútorný priemer
    3.0 mm
  • Výška príruby
    2.0 mm
  • Typ podložky
    Insulation Washer
Izolačné puzdro 6.1 mm PA

10134825

Cenové rozpätie
0,5291 € - 0,5291 €

Úroveň zásob
11000 Na sklade
Atribúty
  • Výška základne
    8.9 mm
  • Vonkajší priemer príruby
    11.9 mm
  • Vonkajší priemer základne
    9.1 mm
  • Vnútorný priemer
    6.1 mm
  • Výška príruby
    1.9 mm
Izolačné puzdro 3.0 mm 3.5 mm 5.5 mm

10228982

Cenové rozpätie
0,1197 € - 0,0755 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Minimálny vonkajší priemer
    3.5 mm
  • Maximálny vonkajší priemer
    5.5 mm
  • Vnútorný priemer
    3.0 mm
  • Výška príruby
    2.5 mm
  • Typ podložky
    Izolačný rukáv
Izolačné puzdro 3.0 mm 3.7 mm 7.1 mm 40% Glass Filled PPS

10161104

Cenové rozpätie
0,3257 € - 0,3257 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Minimálny vonkajší priemer
    3.7 mm
  • Maximálny vonkajší priemer
    7.1 mm
  • Vnútorný priemer
    3.0 mm
  • Výška príruby
    1.2 mm
  • Typ podložky
    Insulation Washer
Izolačné puzdro 6.0 mm PA

10137949

Cenové rozpätie
0,5177 € - 0,5177 €

Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • Výška základne
    4.0 mm
  • Vonkajší priemer príruby
    12.0 mm
  • Vonkajší priemer základne
    9.0 mm
  • Vnútorný priemer
    6.0 mm
  • Výška príruby
    2.0 mm