10016237
MNI-4-24
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 7999 | 0,1848 € |
| 8000 + | 0,1507 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Minimálny vonkajší priemer | 0.146 in |
|---|---|
| Minimálny vonkajší priemer | 3.7 mm |
| Maximálny vonkajší priemer | 0.236 in |
| Maximálny vonkajší priemer | 6.0 mm |
| Vnútorný priemer | 0.114 in |
| Vnútorný priemer | 2.9 mm |
| Výška príruby | 0.047 in |
| Výška príruby | 1.2 mm |
| Typ podložky | Podložka izolátora |
| Farba | Prírodná |
| Materiál | Polyamid 6.6 |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku