Menu Hľadať

Horizontálne rýchloupínače

Na sklade

Vertical Manual Hold Clamps save valuable space without sacrificing holding capacity or clamp performance. A cushioned vinyl handle grip provides improved user comfort and all body and linkage components are zinc plated to resist corrosion.

Skupina SR: SRG0005

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
33 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Materiál základne Výška pod lištou Maximálna prídržná sila Pohyb rukoväte Kúpiť
24,7772 € - 28,1197 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
34.0 mm
2446.5 N
72
10390078 11,3361 € - 12,9006 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
7.5 mm
266.9 N
80
16,0867 € - 18,4336 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
19.0 mm
734 N
78
36,8529 € - 36,8529 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
45.0 mm
3429.6 N
72
34,8616 € - 39,4842 € Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ
25.1 mm
1467.9 N
76
18,4336 € - 20,8943 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
25.1 mm
1467.9 N
76
17,0593 € - 17,0593 € 155 Na sklade
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
7.5 mm
0.30 kN
75
10,4832 € - 10,4832 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
19.5 mm
0.70 kN
60
21,6682 € - 21,6682 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
45.0 mm
3.40 kN
85
23,931 € - 23,931 € Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
19.5 mm
0.70 kN
60
9,4578 € - 9,4578 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
12 mm
0.50 kN
90
38,6813 € - 38,6813 € Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
34.0 mm
2.20 kN
60
21,8622 € - 21,8622 € Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
12.5 mm
0.50 kN
166
36,2245 € - 36,2245 € Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
23.5 mm
1.40 kN
175
7,9985 € - 7,9985 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
7.5 mm
0.30 kN
75
53,5239 € - 53,5239 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
43.0 mm
3.40 kN
90
28,9371 € - 28,9371 € Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
27.0 mm
1.00 kN
65
33,4628 € - 33,4628 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
23.5 mm
1.40 kN
175
62,1043 € - 62,1043 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
33.3 mm
3.40 kN
160
27,8472 € - 27,8472 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
44.0 mm
3.4 kN
60
  • z/zo 2
Toggle Clamp 550.0 lbf 34.0 mm 72 ° Oceľ

10390108

Cenové rozpätie
28,1197 € - 24,7772 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod lištou
    34.0 mm
  • Maximálna prídržná sila
    2446.5 N
  • Typ/prevedenie základne
    S prírubou
  • Materiál základne
    Oceľ
  • Orientácia rukoväte
    Horizontálna
Toggle Clamp 60.0 lbf 7.5 mm 80 ° Oceľ

10390078

Cenové rozpätie
12,9006 € - 11,3361 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod lištou
    7.5 mm
  • Maximálna prídržná sila
    266.9 N
  • Typ/prevedenie základne
    S prírubou
  • Materiál základne
    Oceľ
  • Orientácia rukoväte
    Horizontálna
Toggle Clamp 165.0 lbf 19.0 mm 78 ° Oceľ

10390085

Cenové rozpätie
18,4336 € - 16,0867 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod lištou
    19.0 mm
  • Maximálna prídržná sila
    734 N
  • Typ/prevedenie základne
    S prírubou
  • Materiál základne
    Oceľ
  • Orientácia rukoväte
    Horizontálna
Toggle Clamp 771.0 lbf 45.0 mm 72 ° Oceľ

10390115

Cenové rozpätie
36,8529 € - 36,8529 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod lištou
    45.0 mm
  • Maximálna prídržná sila
    3429.6 N
  • Typ/prevedenie základne
    S prírubou
  • Materiál základne
    Oceľ
  • Orientácia rukoväte
    Horizontálna
Toggle Clamp 330.0 lbf 25.1 mm 76 ° Nehrdzavejúca oceľ

10390320

Cenové rozpätie
39,4842 € - 34,8616 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod lištou
    25.1 mm
  • Maximálna prídržná sila
    1467.9 N
  • Typ/prevedenie základne
    S prírubou
  • Materiál základne
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Orientácia rukoväte
    Horizontálna
Toggle Clamp 330.0 lbf 25.1 mm 76 ° Oceľ

10390092

Cenové rozpätie
20,8943 € - 18,4336 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod lištou
    25.1 mm
  • Maximálna prídržná sila
    1467.9 N
  • Typ/prevedenie základne
    S prírubou
  • Materiál základne
    Oceľ
  • Orientácia rukoväte
    Horizontálna
Toggle Clamp 0.30 kN 7.5 mm 75 ° Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

20509910

Cenové rozpätie
17,0593 € - 17,0593 €

Úroveň zásob
155 Na sklade
Atribúty
  • Výška pod lištou
    7.5 mm
  • Maximálna prídržná sila
    0.30 kN
  • Farba rukoväte
    Červená
  • Materiál základne
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Rovná rukoväť
Toggle Clamp 0.70 kN 19.5 mm 60 ° Oceľ

20509927

Cenové rozpätie
10,4832 € - 10,4832 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod lištou
    19.5 mm
  • Maximálna prídržná sila
    0.70 kN
  • Farba rukoväte
    Červená
  • Materiál základne
    Oceľ
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Rovná rukoväť
Toggle Clamp 3.40 kN 45.0 mm 85 ° Oceľ

20509941

Cenové rozpätie
21,6682 € - 21,6682 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod lištou
    45.0 mm
  • Maximálna prídržná sila
    3.40 kN
  • Farba rukoväte
    Červená
  • Materiál základne
    Oceľ
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Rovná rukoväť
Toggle Clamp 0.70 kN 19.5 mm 60 ° Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

20509972

Cenové rozpätie
23,931 € - 23,931 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod lištou
    19.5 mm
  • Maximálna prídržná sila
    0.70 kN
  • Farba rukoväte
    Červená
  • Materiál základne
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Rovná rukoväť
Toggle Clamp 0.50 kN 12 mm 90 ° Oceľ

20509873

Cenové rozpätie
9,4578 € - 9,4578 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod lištou
    12 mm
  • Maximálna prídržná sila
    0.50 kN
  • Farba rukoväte
    Červená
  • Materiál základne
    Oceľ
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Rovná rukoväť
Toggle Clamp 2.20 kN 34.0 mm 60 ° Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

20509934

Cenové rozpätie
38,6813 € - 38,6813 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod lištou
    34.0 mm
  • Maximálna prídržná sila
    2.20 kN
  • Farba rukoväte
    Červená
  • Materiál základne
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Rovná rukoväť
Toggle Clamp 0.50 kN 12.5 mm 166 ° Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

20509989

Cenové rozpätie
21,8622 € - 21,8622 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod lištou
    12.5 mm
  • Maximálna prídržná sila
    0.50 kN
  • Farba rukoväte
    Červená
  • Materiál základne
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Rukoväť tvaru T
Toggle Clamp 1.40 kN 23.5 mm 175 ° Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

20510015

Cenové rozpätie
36,2245 € - 36,2245 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod lištou
    23.5 mm
  • Maximálna prídržná sila
    1.40 kN
  • Farba rukoväte
    Červená
  • Materiál základne
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Rukoväť tvaru T
Toggle Clamp 0.30 kN 7.5 mm 75 ° Oceľ

20509880

Cenové rozpätie
7,9985 € - 7,9985 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod lištou
    7.5 mm
  • Maximálna prídržná sila
    0.30 kN
  • Farba rukoväte
    Červená
  • Materiál základne
    Oceľ
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Rovná rukoväť
Toggle Clamp 3.40 kN 43.0 mm 90 ° Oceľ

20509958

Cenové rozpätie
53,5239 € - 53,5239 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod lištou
    43.0 mm
  • Maximálna prídržná sila
    3.40 kN
  • Farba rukoväte
    Červená
  • Materiál základne
    Oceľ
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Rovná rukoväť
Toggle Clamp 1.00 kN 27.0 mm 65 ° Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

20510008

Cenové rozpätie
28,9371 € - 28,9371 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod lištou
    27.0 mm
  • Maximálna prídržná sila
    1.00 kN
  • Farba rukoväte
    Červená
  • Materiál základne
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Rovná rukoväť
Toggle Clamp 1.40 kN 23.5 mm 175 ° Oceľ

20510022

Cenové rozpätie
33,4628 € - 33,4628 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod lištou
    23.5 mm
  • Maximálna prídržná sila
    1.40 kN
  • Farba rukoväte
    Červená
  • Materiál základne
    Oceľ
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Rukoväť tvaru T
Toggle Clamp 3.40 kN 33.3 mm 160 ° Oceľ

20510039

Cenové rozpätie
62,1043 € - 62,1043 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod lištou
    33.3 mm
  • Maximálna prídržná sila
    3.40 kN
  • Farba rukoväte
    Červená
  • Materiál základne
    Oceľ
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Rukoväť tvaru T
Toggle Clamp 3.4 kN 44.0 mm 60 ° Oceľ

20510121

Cenové rozpätie
27,8472 € - 27,8472 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod lištou
    44.0 mm
  • Maximálna prídržná sila
    3.4 kN
  • Farba rukoväte
    Červená
  • Materiál základne
    Oceľ
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Rovná rukoväť