Menu Hľadať

Horizontálne rýchloupínače

Na sklade

Vertical Manual Hold Clamps save valuable space without sacrificing holding capacity or clamp performance. A cushioned vinyl handle grip provides improved user comfort and all body and linkage components are zinc plated to resist corrosion.

Skupina SR: SRG0005

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
33 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Materiál základne Výška pod lištou Maximálna prídržná sila Pohyb rukoväte Kúpiť
27,1526 € - 30,7653 € Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ
19.0 mm
734 N
76
18,8176 € - 21,3067 € Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ
7.5 mm
266.9 N
80
24,7772 € - 28,1197 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
34.0 mm
2446.5 N
72
10390078 11,3361 € - 12,9006 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
7.5 mm
266.9 N
80
34,8616 € - 39,4842 € Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ
25.1 mm
1467.9 N
76
18,4336 € - 20,8943 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
25.1 mm
1467.9 N
76
16,0867 € - 18,4336 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
19.0 mm
734 N
78
36,8529 € - 36,8529 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
45.0 mm
3429.6 N
72
16,6899 € - 16,6899 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
23.5 mm
225.0 kg
175
10,206 € - 10,206 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
12.5 mm
225.0 kg
166
12,3304 € - 12,3304 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
34.0 mm
225.0 kg
66
24,4852 € - 24,4852 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
12.5 mm
50.0 kg
166
10,8064 € - 10,8064 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
27.0 mm
100.0 kg
78
31,3754 € - 31,3754 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
34.0 mm
150.0 kg
77
33,4628 € - 33,4628 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
23.5 mm
1.40 kN
175
62,1043 € - 62,1043 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
33.3 mm
3.40 kN
160
25,8614 € - 25,8614 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
26.0 mm
1.00 kN
79
23,8294 € - 23,8294 € Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
27.0 mm
1.00 kN
78
44,1676 € - 44,1676 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
58.0 mm
4.40 kN
70
13,919 € - 13,919 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
27.0 mm
1.00 kN
65
  • z/zo 2
Toggle Clamp 165.0 lbf 19.0 mm 76 ° Nehrdzavejúca oceľ

10390313

Cenové rozpätie
30,7653 € - 27,1526 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod lištou
    19.0 mm
  • Maximálna prídržná sila
    734 N
  • Typ/prevedenie základne
    Flanged
  • Materiál základne
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Orientácia rukoväte
    Horizontálna
Toggle Clamp 60.0 lbf 7.5 mm 80 ° Nehrdzavejúca oceľ

10390306

Cenové rozpätie
21,3067 € - 18,8176 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod lištou
    7.5 mm
  • Maximálna prídržná sila
    266.9 N
  • Typ/prevedenie základne
    Flanged
  • Materiál základne
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Orientácia rukoväte
    Horizontálna
Toggle Clamp 550.0 lbf 34.0 mm 72 ° Oceľ

10390108

Cenové rozpätie
28,1197 € - 24,7772 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod lištou
    34.0 mm
  • Maximálna prídržná sila
    2446.5 N
  • Typ/prevedenie základne
    Flanged
  • Materiál základne
    Oceľ
  • Orientácia rukoväte
    Horizontálna
Toggle Clamp 60.0 lbf 7.5 mm 80 ° Oceľ

10390078

Cenové rozpätie
12,9006 € - 11,3361 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod lištou
    7.5 mm
  • Maximálna prídržná sila
    266.9 N
  • Typ/prevedenie základne
    Flanged
  • Materiál základne
    Oceľ
  • Orientácia rukoväte
    Horizontálna
Toggle Clamp 330.0 lbf 25.1 mm 76 ° Nehrdzavejúca oceľ

10390320

Cenové rozpätie
39,4842 € - 34,8616 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod lištou
    25.1 mm
  • Maximálna prídržná sila
    1467.9 N
  • Typ/prevedenie základne
    Flanged
  • Materiál základne
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Orientácia rukoväte
    Horizontálna
Toggle Clamp 330.0 lbf 25.1 mm 76 ° Oceľ

10390092

Cenové rozpätie
20,8943 € - 18,4336 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod lištou
    25.1 mm
  • Maximálna prídržná sila
    1467.9 N
  • Typ/prevedenie základne
    Flanged
  • Materiál základne
    Oceľ
  • Orientácia rukoväte
    Horizontálna
Toggle Clamp 165.0 lbf 19.0 mm 78 ° Oceľ

10390085

Cenové rozpätie
18,4336 € - 16,0867 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod lištou
    19.0 mm
  • Maximálna prídržná sila
    734 N
  • Typ/prevedenie základne
    Flanged
  • Materiál základne
    Oceľ
  • Orientácia rukoväte
    Horizontálna
Toggle Clamp 771.0 lbf 45.0 mm 72 ° Oceľ

10390115

Cenové rozpätie
36,8529 € - 36,8529 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod lištou
    45.0 mm
  • Maximálna prídržná sila
    3429.6 N
  • Typ/prevedenie základne
    Flanged
  • Materiál základne
    Oceľ
  • Orientácia rukoväte
    Horizontálna
Toggle Clamp 225.0 kg 23.5 mm 175 ° Oceľ

10349816

Cenové rozpätie
16,6899 € - 16,6899 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod lištou
    23.5 mm
  • Maximálna prídržná sila
    225.0 kg
  • Typ/prevedenie základne
    Flanged
  • Farba rukoväte
    Červená
  • Materiál základne
    Oceľ
Toggle Clamp 225.0 kg 12.5 mm 166 ° Oceľ

10349809

Cenové rozpätie
10,206 € - 10,206 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod lištou
    12.5 mm
  • Maximálna prídržná sila
    225.0 kg
  • Typ/prevedenie základne
    Flanged
  • Farba rukoväte
    Červená
  • Materiál základne
    Oceľ
Toggle Clamp 225.0 kg 34.0 mm 66 ° Oceľ

10349793

Cenové rozpätie
12,3304 € - 12,3304 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod lištou
    34.0 mm
  • Maximálna prídržná sila
    225.0 kg
  • Typ/prevedenie základne
    Flanged
  • Farba rukoväte
    Červená
  • Materiál základne
    Oceľ
Toggle Clamp 50.0 kg 12.5 mm 166 ° Oceľ

10349953

Cenové rozpätie
24,4852 € - 24,4852 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod lištou
    12.5 mm
  • Maximálna prídržná sila
    50.0 kg
  • Typ/prevedenie základne
    Flanged
  • Farba rukoväte
    Červená
  • Materiál základne
    Oceľ
Toggle Clamp 100.0 kg 27.0 mm 78 ° Oceľ

10349786

Cenové rozpätie
10,8064 € - 10,8064 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod lištou
    27.0 mm
  • Maximálna prídržná sila
    100.0 kg
  • Typ/prevedenie základne
    Flanged
  • Farba rukoväte
    Červená
  • Materiál základne
    Oceľ
Toggle Clamp 150.0 kg 34.0 mm 77 ° Oceľ

10349946

Cenové rozpätie
31,3754 € - 31,3754 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod lištou
    34.0 mm
  • Maximálna prídržná sila
    150.0 kg
  • Typ/prevedenie základne
    Flanged
  • Farba rukoväte
    Červená
  • Materiál základne
    Oceľ
Toggle Clamp 1.40 kN 23.5 mm 175 ° Oceľ

20510022

Cenové rozpätie
33,4628 € - 33,4628 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod lištou
    23.5 mm
  • Maximálna prídržná sila
    1.40 kN
  • Farba rukoväte
    Červená
  • Materiál základne
    Oceľ
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Rukoväť tvaru T
Toggle Clamp 3.40 kN 33.3 mm 160 ° Oceľ

20510039

Cenové rozpätie
62,1043 € - 62,1043 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod lištou
    33.3 mm
  • Maximálna prídržná sila
    3.40 kN
  • Farba rukoväte
    Červená
  • Materiál základne
    Oceľ
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Rukoväť tvaru T
Toggle Clamp 1.00 kN 26.0 mm 79 ° Oceľ

20509903

Cenové rozpätie
25,8614 € - 25,8614 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod lištou
    26.0 mm
  • Maximálna prídržná sila
    1.00 kN
  • Farba rukoväte
    Červená
  • Materiál základne
    Oceľ
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Rovná rukoväť
Toggle Clamp 1.00 kN 27.0 mm 78 ° Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

20509897

Cenové rozpätie
23,8294 € - 23,8294 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod lištou
    27.0 mm
  • Maximálna prídržná sila
    1.00 kN
  • Farba rukoväte
    Červená
  • Materiál základne
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Rovná rukoväť
Toggle Clamp 4.40 kN 58.0 mm 70 ° Oceľ

20509965

Cenové rozpätie
44,1676 € - 44,1676 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod lištou
    58.0 mm
  • Maximálna prídržná sila
    4.40 kN
  • Farba rukoväte
    Červená
  • Materiál základne
    Oceľ
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Rovná rukoväť
Toggle Clamp 1.00 kN 27.0 mm 65 ° Oceľ

20509996

Cenové rozpätie
13,919 € - 13,919 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod lištou
    27.0 mm
  • Maximálna prídržná sila
    1.00 kN
  • Farba rukoväte
    Červená
  • Materiál základne
    Oceľ
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Rovná rukoväť