Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastové hadicové spony majú patentovanú vzájomne sa blokujúcu konštrukciu. Poskytuje bezpečné a lepšie utesnenie hadíc a hadičiek, armatúr a iných komponentov, aby sa zabránilo únikom. Táto schopnosť pomáha zaručiť stabilné pripojenie. Je vybavený zámkom na zatlačenie. odolné voči niektorým chemikáliámNavrhnuté tak, aby poskytovali bezpečné a vynikajúce tesnenie hadíc a hadičiek k tvarovkám.Sú vybavené západkou, ktorá umožňuje jednoduchú inštaláciu a demontáž.Vhodné pre automobilový priemysel, na priemyselné a inštalatérske práce. Materiál: Polyamid 6.6, PA Farba: Čierna, Prírodná, Biela, Šedá Norma pre horľavosť materiálu: UL94 V-2, Skupina SR: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d2 | Farba | d1 | Spôsob montáže | W | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3114 € - 0,5063 € | 6900 Na sklade |
0.677 in
17.2 mm
|
Čierna
|
0.591 in
15.0 mm
|
So zaistením
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,3114 € - 0,5063 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.677 in
17.2 mm
|
Biela
|
0.591 in
15.0 mm
|
Rýchla montáž
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,2232 € - 0,4067 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.362 in
9.2 mm
|
Biela
|
0.315 in
8.0 mm
|
Rýchla montáž
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,2147 € - 0,3911 € | 14524 Na sklade |
0.315 in
8.0 mm
|
Šedá
|
0.26 in
6.6 mm
|
Rýchla montáž
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 1,4095 € - 2,2899 € | 710 Na sklade |
2.953 in
75.0 mm
|
Čierna
|
2.756 in
70.0 mm
|
So zaistením
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,5888 € - 1,3014 € | 7350 Na sklade |
1.752 in
44.5 mm
|
Čierna
|
1.614 in
41.0 mm
|
So zaistením
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,3214 € - 0,5234 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.728 in
18.5 mm
|
Biela
|
0.669 in
17.0 mm
|
Rýchla montáž
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,3398 € - 0,5518 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.906 in
23.0 mm
|
Biela
|
0.807 in
20.5 mm
|
Rýchla montáž
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 1,3498 € - 2,1904 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.559 in
65.0 mm
|
Biela
|
2.362 in
60.0 mm
|
Rýchla montáž
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 1,4365 € - 2,3326 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
Biela
|
2.992 in
76.0 mm
|
Rýchla montáž
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 1,4649 € - 2,3753 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.346 in
85.0 mm
|
Šedá
|
3.15 in
80.0 mm
|
Rýchla montáž
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,7097 € - 1,3882 € | 1650 Na sklade |
2.382 in
60.5 mm
|
Šedá
|
2.224 in
56.5 mm
|
Rýchla montáž
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,7097 € - 1,3882 € | 3750 Na sklade |
2.382 in
60.5 mm
|
Biela
|
2.224 in
56.5 mm
|
Rýchla montáž
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 1,4095 € - 2,2899 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.953 in
75.0 mm
|
Šedá
|
2.756 in
70.0 mm
|
Rýchla montáž
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,3398 € - 0,5518 € | 7700 Na sklade |
0.906 in
23.0 mm
|
Šedá
|
0.807 in
20.5 mm
|
Rýchla montáž
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,7097 € - 1,3882 € | 2470 Na sklade |
2.382 in
60.5 mm
|
Čierna
|
2.224 in
56.5 mm
|
So zaistením
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,2503 € - 0,4579 € | 1000 Na sklade |
0.531 in
13.5 mm
|
Šedá
|
0.472 in
12.0 mm
|
Rýchla montáž
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 0,2232 € - 0,4067 € | 600 Na sklade |
0.531 in
13.5 mm
|
Šedá
|
0.472 in
12.0 mm
|
Rýchla montáž
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 0,2147 € - 0,3911 € | 175 Na sklade |
0.315 in
8.0 mm
|
Biela
|
0.26 in
6.6 mm
|
Rýchla montáž
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 1,3498 € - 2,1904 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.559 in
65.0 mm
|
Šedá
|
2.362 in
60.0 mm
|
Rýchla montáž
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku