Menu Hľadať

Hadicové svorky

Na sklade

Plastové hadicové spony majú patentovanú vzájomne sa blokujúcu konštrukciu. Poskytuje bezpečné a lepšie utesnenie hadíc a hadičiek, armatúr a iných komponentov, aby sa zabránilo únikom. Táto schopnosť pomáha zaručiť stabilné pripojenie. Je vybavený zámkom na zatlačenie. odolné voči niektorým chemikáliámNavrhnuté tak, aby poskytovali bezpečné a vynikajúce tesnenie hadíc a hadičiek k tvarovkám.Sú vybavené západkou, ktorá umožňuje jednoduchú inštaláciu a demontáž.Vhodné pre automobilový priemysel, na priemyselné a inštalatérske práce. Materiál: Polyamid 6.6, PA Farba: Čierna, Prírodná, Biela, Šedá Norma pre horľavosť materiálu: UL94 V-2, Skupina SR: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
151 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d2 Farba d1 Spôsob montáže W Typ Kúpiť
0,3015 € - 0,5518 € 3300 Na sklade
15.0 mm
Šedá
12.8 mm
Rýchla montáž
7.0 mm
1
0,3114 € - 0,5063 € 7000 Na sklade
17.2 mm
Čierna
15.0 mm
So zaistením
7.0 mm
1
0,347 € - 0,5632 € 3300 Na sklade
25.0 mm
Čierna
22.0 mm
So zaistením
7.0 mm
1
0,3214 € - 0,5234 € 300 Na sklade
18.5 mm
Čierna
17.0 mm
So zaistením
7.0 mm
1
0,3541 € - 0,5774 € 11300 Na sklade
28.0 mm
Čierna
25.0 mm
So zaistením
7.0 mm
1
0,2232 € - 0,4067 € 600 Na sklade
13.5 mm
Šedá
12.0 mm
Rýchla montáž
6.0 mm
1
0,2417 € - 0,4423 € 4450 Na sklade
12.0 mm
Šedá
10.2 mm
Rýchla montáž
6.0 mm
1
0,3214 € - 0,5234 € Požiadajte o dodací termin tu
18.5 mm
Biela
17.0 mm
Rýchla montáž
7.0 mm
1
0,3398 € - 0,5518 € Požiadajte o dodací termin tu
23.0 mm
Biela
20.5 mm
Rýchla montáž
7.0 mm
1
0,3015 € - 0,5518 € 300 Na sklade
15.0 mm
Biela
12.8 mm
Rýchla montáž
7.0 mm
1
1,4649 € - 2,3753 € 1200 Na sklade
85.0 mm
Čierna
80.0 mm
So zaistením
8.0 mm
1
0,6799 € - 1,3298 € 200 Na sklade
57.0 mm
Šedá
53.0 mm
Rýchla montáž
8.0 mm
1
1,3498 € - 2,1904 € Požiadajte o dodací termin tu
65.0 mm
Biela
60.0 mm
Rýchla montáž
8.0 mm
1
0,347 € - 0,5632 € 100 Na sklade
25.0 mm
Biela
22.0 mm
Rýchla montáž
7.0 mm
1
0,4551 € - 0,7396 € 500 Na sklade
32.5 mm
Šedá
29.5 mm
Rýchla montáž
7.5 mm
1
0,5774 € - 1,273 € 12680 Na sklade
41.5 mm
Šedá
38.0 mm
Rýchla montáž
8.0 mm
1
0,65 € - 1,2758 € 400 Na sklade
50.5 mm
Biela
17.0 mm
Rýchla montáž
8.0 mm
1
0,7097 € - 1,3882 € 3750 Na sklade
60.5 mm
Biela
56.5 mm
Rýchla montáž
8.0 mm
1
0,2147 € - 0,3911 € 20650 Na sklade
8.0 mm
Čierna
6.6 mm
So zaistením
5.0 mm
1
0,2318 € - 0,4253 € Požiadajte o dodací termin tu
10.5 mm
Šedá
9.2 mm
Rýchla montáž
5.0 mm
1
  • z/zo 8
Hadicové spony 12.8 mm 15.0 mm PA Šedá

10088043

Cenové rozpätie
0,5518 € - 0,3015 €

Úroveň zásob
3300 Na sklade
Atribúty
  • W
    7.0 mm
  • d1
    12.8 mm
  • d2
    15.0 mm
  • Spôsob montáže
    Rýchla montáž
  • Farba
    Šedá
Hadicové spony 15.0 mm 17.2 mm Polyamid 6.6 Čierna

10088098

Cenové rozpätie
0,5063 € - 0,3114 €

Úroveň zásob
7000 Na sklade
Atribúty
  • W
    7.0 mm
  • d1
    15.0 mm
  • d2
    17.2 mm
  • Spôsob montáže
    So zaistením
  • Farba
    Čierna
Hadicové spony 22.0 mm 25.0 mm 7.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10088203

Cenové rozpätie
0,5632 € - 0,347 €

Úroveň zásob
3300 Na sklade
Atribúty
  • W
    7.0 mm
  • d1
    22.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • Spôsob montáže
    So zaistením
  • Farba
    Čierna
Hadicové spony 17.0 mm 18.5 mm 7.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10088111

Cenové rozpätie
0,5234 € - 0,3214 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • W
    7.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • Spôsob montáže
    So zaistením
  • Farba
    Čierna
Hadicové spony 25.0 mm 28.0 mm 7.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10088234

Cenové rozpätie
0,5774 € - 0,3541 €

Úroveň zásob
11300 Na sklade
Atribúty
  • W
    7.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • Spôsob montáže
    So zaistením
  • Farba
    Čierna
Hadicové spony 12.0 mm 13.5 mm PA Šedá

10087923

Cenové rozpätie
0,4067 € - 0,2232 €

Úroveň zásob
600 Na sklade
Atribúty
  • W
    6.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    13.5 mm
  • Spôsob montáže
    Rýchla montáž
  • Farba
    Šedá
Hadicové spony 10.2 mm 12.0 mm PA Šedá

10087985

Cenové rozpätie
0,4423 € - 0,2417 €

Úroveň zásob
4450 Na sklade
Atribúty
  • W
    6.0 mm
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    12.0 mm
  • Spôsob montáže
    Rýchla montáž
  • Farba
    Šedá
Hadicové spony 17.0 mm 18.5 mm PA Biela

10088104

Cenové rozpätie
0,5234 € - 0,3214 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    7.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • Spôsob montáže
    Rýchla montáž
  • Farba
    Biela
Hadicové spony 20.5 mm 23.0 mm PA Biela

10088166

Cenové rozpätie
0,5518 € - 0,3398 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    7.0 mm
  • d1
    20.5 mm
  • d2
    23.0 mm
  • Spôsob montáže
    Rýchla montáž
  • Farba
    Biela
Hadicové spony 12.8 mm 15.0 mm PA Biela

10088050

Cenové rozpätie
0,5518 € - 0,3015 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • W
    7.0 mm
  • d1
    12.8 mm
  • d2
    15.0 mm
  • Spôsob montáže
    Rýchla montáž
  • Farba
    Biela
Hadicové spony 80.0 mm 85.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10088616

Cenové rozpätie
2,3753 € - 1,4649 €

Úroveň zásob
1200 Na sklade
Atribúty
  • W
    8.0 mm
  • d1
    80.0 mm
  • d2
    85.0 mm
  • Spôsob montáže
    So zaistením
  • Farba
    Čierna
Hadicové spony 53.0 mm 57.0 mm PA Šedá

10088449

Cenové rozpätie
1,3298 € - 0,6799 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • W
    8.0 mm
  • d1
    53.0 mm
  • d2
    57.0 mm
  • Spôsob montáže
    Rýchla montáž
  • Farba
    Šedá
Hadicové spony 60.0 mm 65.0 mm PA Biela

10088500

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,3498 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    8.0 mm
  • d1
    60.0 mm
  • d2
    65.0 mm
  • Spôsob montáže
    Rýchla montáž
  • Farba
    Biela
Hadicové spony 22.0 mm 25.0 mm PA Biela

10088197

Cenové rozpätie
0,5632 € - 0,347 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • W
    7.0 mm
  • d1
    22.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • Spôsob montáže
    Rýchla montáž
  • Farba
    Biela
Hadicové spony 29.5 mm 32.5 mm PA Šedá

10088265

Cenové rozpätie
0,7396 € - 0,4551 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • W
    7.5 mm
  • d1
    29.5 mm
  • d2
    32.5 mm
  • Spôsob montáže
    Rýchla montáž
  • Farba
    Šedá
Hadicové spony 38.0 mm 41.5 mm PA Šedá

10088333

Cenové rozpätie
1,273 € - 0,5774 €

Úroveň zásob
12680 Na sklade
Atribúty
  • W
    8.0 mm
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    41.5 mm
  • Spôsob montáže
    Rýchla montáž
  • Farba
    Šedá
Hadicové spony 17.0 mm 50.5 mm PA Biela

10088401

Cenové rozpätie
1,2758 € - 0,65 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • W
    8.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    50.5 mm
  • Spôsob montáže
    Rýchla montáž
  • Farba
    Biela
Hadicové spony 56.5 mm 60.5 mm PA Biela

10088470

Cenové rozpätie
1,3882 € - 0,7097 €

Úroveň zásob
3750 Na sklade
Atribúty
  • W
    8.0 mm
  • d1
    56.5 mm
  • d2
    60.5 mm
  • Spôsob montáže
    Rýchla montáž
  • Farba
    Biela
Hadicové spony 6.0 mm 6.8 mm Polyamid 6.6 Čierna

10087916

Cenové rozpätie
0,3911 € - 0,2147 €

Úroveň zásob
20650 Na sklade
Atribúty
  • W
    5.0 mm
  • d1
    6.6 mm
  • d2
    8.0 mm
  • Spôsob montáže
    So zaistením
  • Farba
    Čierna
Hadicové spony 9.2 mm 10.5 mm PA Šedá

10087954

Cenové rozpätie
0,4253 € - 0,2318 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    5.0 mm
  • d1
    9.2 mm
  • d2
    10.5 mm
  • Spôsob montáže
    Rýchla montáž
  • Farba
    Šedá