Menu Hľadať

Hadicové spojky

Na sklade

Hadicové spojky obsahujú dva, tri a štyri výstupy s ostňami, ktoré bezpečne a pevne utesňujú hadice alebo hadičky. Ľahko sa inštaluje do rôznych foriem (I, T, L, X a Y). Odolné voči chemickým látkam

  • Krížové spojky majú dva, tri alebo štyri výstupy, ktoré umožňujú bezpečné pripojenie hadíc alebo hadičiek na rôzne úkony.
  • Táto skupina spojok ponúka rôzne tvary (I, T, L, X a Y).
  • Vhodné na použitie v automobilovom alebo chemickom priemysle.
Materiál: Polyetylén HD, POM, Polyamid Farba: Prírodná Skupina SR: SR1935

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
29 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť ID L d1 d2 Typ Kúpiť
2,0118 € - 3,8342 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
50.0 mm
6.0 mm
2
1,2712 € - 2,0702 € 6 Na sklade
5.6 mm
56.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
1
4,7965 € - 6,75 € Požiadajte o dodací termin tu
8.6 mm
64.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
4
7,0125 € - 8,7182 € 40 Na sklade
8.6 mm
69.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
5
0,1342 € - 0,266 € 33000 Na sklade
3.6 mm
30.0 mm
6.0 mm
2
40 Na sklade
8.6 mm
69.0 mm
12.0 mm
2
4,432 € - 6,8667 € 10 Na sklade
7.0 mm
62.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
1,4126 € - 2,2889 € Požiadajte o dodací termin tu
2.7 mm
25.5 mm
4.0 mm
5.0 mm
4
1,4126 € - 2,2889 € Požiadajte o dodací termin tu
2.7 mm
35.0 mm
4.0 mm
2
  • z/zo 2
T spojka s tŕňom 4.0 mm 6.0 mm POM Prírodná

10341292

Cenové rozpätie
3,8342 € - 2,0118 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    4.0 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    50.0 mm
  • Typ
    2
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
T spojka s tŕňom 5.6 mm 10.0 mm POM Prírodná

10341254

Cenové rozpätie
2,0702 € - 1,2712 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • ID
    5.6 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • L
    56.0 mm
  • Typ
    1
T spojka s tŕňom 8.6 mm 14.0 mm POM Prírodná

10341421

Cenové rozpätie
6,75 € - 4,7965 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    8.6 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    14.0 mm
  • L
    64.0 mm
  • Typ
    4
T spojka s tŕňom 8.6 mm 14.0 mm POM Prírodná

10341452

Cenové rozpätie
8,7182 € - 7,0125 €

Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • ID
    8.6 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    14.0 mm
  • L
    69.0 mm
  • Typ
    5
Spojka 6.0 mm 3.6 mm Polyetylén HD Prírodná

10086940

Cenové rozpätie
0,266 € - 0,1342 €

Úroveň zásob
33000 Na sklade
Atribúty
  • ID
    3.6 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    30.0 mm
  • Typ
    2
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
T spojka s tŕňom 8.6 mm 12.0 mm POM Prírodná

10341322


Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • ID
    8.6 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    69.0 mm
  • Typ
    2
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
T spojka s tŕňom 7.0 mm 12.0 mm POM Prírodná

10341315

Cenové rozpätie
6,8667 € - 4,432 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • ID
    7.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    62.5 mm
  • Typ
    2
T spojka s tŕňom 2.7 mm 5.0 mm POM Prírodná

10341384

Cenové rozpätie
2,2889 € - 1,4126 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    2.7 mm
  • d1
    4.0 mm
  • d2
    5.0 mm
  • L
    25.5 mm
  • Typ
    4
T spojka s tŕňom 2.7 mm 4.0 mm POM Prírodná

10341285

Cenové rozpätie
2,2889 € - 1,4126 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    2.7 mm
  • d2
    4.0 mm
  • L
    35.0 mm
  • Typ
    2
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén