Menu Hľadať

T spojka s tŕňom 8.6 mm 14.0 mm POM Prírodná

Cross Hose Connector suitable for plastic or rubber hoses can be used in professional and domestic environments. Manufactured out of POM that provides excellent chemical resistance.
Nový kód produktu:

10341452

Starý kód produktu:

136111200005

40 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 49 8,7182 €
50 + 7,0125 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

87,18 €

10 x 8,7182 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
ID 8.6 mm
d1 12.0 mm
d2 14.0 mm
L 69.0 mm
Typ 5
Plný materiál Polyoxymetylén
Farba Prírodná
Commodity Code 3917400099

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás