Menu Hľadať

T spojka s tŕňom 4.0 mm 6.0 mm POM Prírodná

T-style Hose Connector suitable for plastic or rubber hoses can be used in professional and domestic environments. Manufactured out of POM that provides excellent chemical resistance.
Nový kód produktu:

10341292

Starý kód produktu:

136060600005

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 - 249 3,7407 €
250 - 999 2,2331 €
1000 + 1,9628 €
Množstvo v balení: 25

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

93,52 €

25 x 3,7407 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
ID 4.0 mm
d2 6.0 mm
L 50.0 mm
Typ 2
Plný materiál Polyoxymetylén
Farba Prírodná
Commodity Code 3917400099

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás