Menu Hľadať

Guľôčkové poistné piny - Jednočinné - L-rukoväť

Vo výrobe

Ball-lock pins, single-acting with an L-handle, are designed for quick fastening and locking of frequently repeated connections. They feature a spring-loaded mechanism that allows for easy insertion and removal, while ensuring a secure grip when engaged.

The single-acting design implies that pushing the actuator releases the locking balls. This allows for seamless disengagement without the need for extra equipment, whilst releasing it has the reverse effect, and locks it. The L-handle provides an ergonomic grip, enhancing usability and control. This makes these pins ideal for high-frequency applications.

Constructed from stainless steel, benefitting from high strength, corrosion resistance and long-term reliability.

  • Can withstand temperatures ranging from -30C up to +150C.
  • Widely used in applications requiring rapid assembly and disassembly such as fixture setups, machine adjustments, gym equipment, sound rigging systems, and modular structures.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) Skupina SR: SR33220

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
25 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť l1 d1 d3 l3 l4 d2 l2 Kúpiť
34,77 € - 43,46 € Požiadajte o dodací termin tu
100.0
10.0
14.7
35.8
24.4
12.0
9.6
39,02 € - 48,77 € Požiadajte o dodací termin tu
110.0
12.0
18.2
35.1
22.7
14.5
10.6
23,55 € - 29,44 € Požiadajte o dodací termin tu
70.0
8.0
14.7
35.8
24.4
9.5
8.2
20,05 € - 25,06 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0
5.0
11.8
31.6
21.9
5.5
6.0
20,05 € - 25,06 € Požiadajte o dodací termin tu
45.0
5.0
11.8
31.6
21.9
55
6.0
23,15 € - 28,94 € Požiadajte o dodací termin tu
80.0
5.0
11.8
31.6
21.9
5.5
6.0
22,66 € - 28,32 € Požiadajte o dodací termin tu
60.0
8.0
14.7
35.8
24.4
9.5
8.2
33,87 € - 42,34 € Požiadajte o dodací termin tu
60.0
10.0
14.7
35.8
24.4
12.0
9.6
34,77 € - 43,46 € Požiadajte o dodací termin tu
90.0
10.0
14.7
35.8
24.4
12.0
9.6
36,48 € - 45,60 € Požiadajte o dodací termin tu
90.0
12.0
18.2
35.1
22.7
14.5
10.6
19,01 € - 23,76 € Požiadajte o dodací termin tu
15.0
6.0
11.8
31.6
21.9
7.0
7.0
24,27 € - 30,34 € Požiadajte o dodací termin tu
90.0
8.0
14.7
35.8
24.4
9.5
8.2
23,55 € - 29,44 € Požiadajte o dodací termin tu
80.0
8.0
14.7
35.8
24.4
9.5
8.2
20,05 € - 25,06 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0
5.0
11.8
31.6
21.9
5.5
6.0
37,52 € - 46,90 € Požiadajte o dodací termin tu
100.0
12.0
18.2
35.1
22.7
14.5
10.6
25,02 € - 31,28 € Požiadajte o dodací termin tu
100.0
8.0
14.7
35.8
24.4
9.5
8.2
21,16 € - 26,45 € Požiadajte o dodací termin tu
60.0
6.0
11.8
31.6
21.9
7.0
7.0
21,16 € - 26,45 € Požiadajte o dodací termin tu
60.0
5.0
11.8
31.6
21.9
5.5
6.0
36,48 € - 45,60 € Požiadajte o dodací termin tu
120.0
10.0
14.7
35.8
24.4
12.0
9.6
21,98 € - 27,48 € Požiadajte o dodací termin tu
70.0
5.0
11.8
31.6
21.9
5.5
6.0
  • z/zo 2
Guľôčkový poistný pin 10.0 100.0 12.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20760748

Cenové rozpätie
43,46 € - 34,77 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    10.0
  • l1
    100.0
  • d2
    12.0
  • d3
    14.7
  • l2
    9.6
Guľôčkový poistný pin 12.0 110.0 14.5 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20760793

Cenové rozpätie
48,77 € - 39,02 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    12.0
  • l1
    110.0
  • d2
    14.5
  • d3
    18.2
  • l2
    10.6
Guľôčkový poistný pin 8.0 70.0 9.5 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20760670

Cenové rozpätie
29,44 € - 23,55 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    8.0
  • l1
    70.0
  • d2
    9.5
  • d3
    14.7
  • l2
    8.2
Guľôčkový poistný pin 5.0 50.0 5.5 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20760588

Cenové rozpätie
25,06 € - 20,05 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    5.0
  • l1
    50.0
  • d2
    5.5
  • d3
    11.8
  • l2
    6.0
Guľôčkový poistný pin 5.0 45.0 55 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20760571

Cenové rozpätie
25,06 € - 20,05 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    5.0
  • l1
    45.0
  • d2
    55
  • d3
    11.8
  • l2
    6.0
Guľôčkový poistný pin 5.0 80.0 5.5 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20760618

Cenové rozpätie
28,94 € - 23,15 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    5.0
  • l1
    80.0
  • d2
    5.5
  • d3
    11.8
  • l2
    6.0
Guľôčkový poistný pin 8.0 60.0 9.5 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20760663

Cenové rozpätie
28,32 € - 22,66 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    8.0
  • l1
    60.0
  • d2
    9.5
  • d3
    14.7
  • l2
    8.2
Guľôčkový poistný pin 10.0 60.0 12.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20760717

Cenové rozpätie
42,34 € - 33,87 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    10.0
  • l1
    60.0
  • d2
    12.0
  • d3
    14.7
  • l2
    9.6
Guľôčkový poistný pin 10.0 90.0 12.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20760731

Cenové rozpätie
43,46 € - 34,77 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    10.0
  • l1
    90.0
  • d2
    12.0
  • d3
    14.7
  • l2
    9.6
Guľôčkový poistný pin 12.0 90.0 14.5 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20760779

Cenové rozpätie
45,60 € - 36,48 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    12.0
  • l1
    90.0
  • d2
    14.5
  • d3
    18.2
  • l2
    10.6
Guľôčkový poistný pin 6.0 15.0 7.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20760649

Cenové rozpätie
23,76 € - 19,01 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    6.0
  • l1
    15.0
  • d2
    7.0
  • d3
    11.8
  • l2
    7.0
Guľôčkový poistný pin 8.0 90.0 9.5 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20760694

Cenové rozpätie
30,34 € - 24,27 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    8.0
  • l1
    90.0
  • d2
    9.5
  • d3
    14.7
  • l2
    8.2
Guľôčkový poistný pin 8.0 80.0 9.5 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20760687

Cenové rozpätie
29,44 € - 23,55 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    8.0
  • l1
    80.0
  • d2
    9.5
  • d3
    14.7
  • l2
    8.2
Guľôčkový poistný pin 5.0 40.0 5.5 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20760564

Cenové rozpätie
25,06 € - 20,05 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    5.0
  • l1
    40.0
  • d2
    5.5
  • d3
    11.8
  • l2
    6.0
Guľôčkový poistný pin 12.0 100.0 14.5 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20760786

Cenové rozpätie
46,90 € - 37,52 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    12.0
  • l1
    100.0
  • d2
    14.5
  • d3
    18.2
  • l2
    10.6
Guľôčkový poistný pin 8.0 100.0 9.5 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20760700

Cenové rozpätie
31,28 € - 25,02 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    8.0
  • l1
    100.0
  • d2
    9.5
  • d3
    14.7
  • l2
    8.2
Guľôčkový poistný pin 6.0 60.0 7.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20760625

Cenové rozpätie
26,45 € - 21,16 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    6.0
  • l1
    60.0
  • d2
    7.0
  • d3
    11.8
  • l2
    7.0
Guľôčkový poistný pin 5.0 60.0 5.5 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20760595

Cenové rozpätie
26,45 € - 21,16 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    5.0
  • l1
    60.0
  • d2
    5.5
  • d3
    11.8
  • l2
    6.0
Guľôčkový poistný pin 10.0 120.0 12.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20760762

Cenové rozpätie
45,60 € - 36,48 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    10.0
  • l1
    120.0
  • d2
    12.0
  • d3
    14.7
  • l2
    9.6
Guľôčkový poistný pin 5.0 70.0 5.5 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20760601

Cenové rozpätie
27,48 € - 21,98 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    5.0
  • l1
    70.0
  • d2
    5.5
  • d3
    11.8
  • l2
    6.0