20760588
20760588
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 25,06 € |
| 10 - 19 | 22,55 € |
| 20 - 49 | 21,30 € |
| 50 + | 20,05 € |
| d1 | 5.0 |
|---|---|
| l1 | 50.0 |
| d2 | 5.5 |
| d3 | 11.8 |
| l2 | 6.0 |
| l3 | 31.6 |
| l4 | 21.9 |
| l5 | 43.8 |
| Location hole dia. tol. H11 | 5.0 |
| Shearing resistance kN | 14.0 |
| Hmotnosť g | 26.0 |
| Materiál | Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku