20760670
20760670
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 29,44 € |
| 10 - 19 | 26,50 € |
| 20 - 49 | 25,02 € |
| 50 + | 23,55 € |
| d1 | 8.0 |
|---|---|
| l1 | 70.0 |
| d2 | 9.5 |
| d3 | 14.7 |
| l2 | 8.2 |
| l3 | 35.8 |
| l4 | 24.4 |
| l5 | 49.7 |
| Location hole dia. tol. H11 | 8.0 |
| Shearing resistance kN | 38.0 |
| Hmotnosť g | 56.0 |
| Materiál | Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku