Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Materiál: PVC Farba: Žltá Skupina SR: SRF0076
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | Veľkosť závitu | h | Štandard pre závit | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,274 € - 0,5755 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,2989 € - 0,6275 € | 2963 Na sklade |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,4082 € - 0,8572 € | 1800 Na sklade |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závit BSP
|
||
| 0,3527 € - 0,7409 € | 400 Na sklade |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8";M30;1 1/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,4388 € - 0,9214 € | 4701 Na sklade |
1.252 in
31.8 mm
|
1";1 1/4"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,2668 € - 0,5602 € | 10200 Na sklade |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,312 € - 0,6552 € | 3095 Na sklade |
1 in
25.4 mm
|
1"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,293 € - 0,6154 € | 3400 Na sklade |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8";M30;1 1/8"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,5554 € - 1,1664 € | 1200 Na sklade |
1.626 in
41.3 mm
|
1 1/4";M32
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,5743 € - 1,2063 € | 1300 Na sklade |
1.752 in
44.5 mm
|
1 3/8";M45
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,8645 € - 1,8155 € | 137 Na sklade |
1.874 in
47.6 mm
|
1 1/2";M48
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,5102 € - 1,0715 € | 2200 Na sklade |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8"
|
1.969 in
50.0 mm
|
Závit BSP
|
||
| 0,4417 € - 0,9276 € | 2400 Na sklade |
1.374 in
34.9 mm
|
M35;1 1/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,2915 € - 0,6123 € | 1000 Na sklade |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,3483 € - 0,7317 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4";M27;1"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,3483 € - 0,7317 € | 70 Na sklade |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,4591 € - 0,9643 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Závit BSP
|
||
| 0,5437 € - 1,142 € | 972 Na sklade |
1.5 in
38.1 mm
|
M39;1 1/2"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,6327 € - 1,3287 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.752 in
44.5 mm
|
1 3/8";M45
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,5612 € - 1,1787 € | 2200 Na sklade |
1.374 in
34.9 mm
|
M35;1 3/8"
|
1.969 in
50.0 mm
|
Závit UNF
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku